Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZH10-B-X185 |
ZH10-D-X185 |
ZH10-X185 |
ZH20-B-X185 |
ZH20-BD-X185 |
ZH20-D-X185 |
ZH20-X185 |
ZH30-B-X185 |
ZH30-BD-X185 |
ZH30-D-X185 |
ZH30-X185 |
ZH40-B-X185 |
ZH40-BD-X185 |
ZH40-D-X185 |
ZH40-X185 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchgangsbohrung (mm ø) | Befestigungselement | Staubbeutel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | Mit Befestigungselement | Ohne Staubbeutel | ||
85.81 € | 1 | auf Anfrage | 13 | Ohne Befestigungselement | Mit Staubbeutel (im Lieferumfang enthalten) | ||
65.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | Ohne Befestigungselement | Ohne Staubbeutel | ||
129.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 21,6 | Mit Befestigungselement | Ohne Staubbeutel | ||
128.11 € | 1 | auf Anfrage | 21,6 | Mit Befestigungselement | Mit Staubbeutel (im Lieferumfang enthalten) | ||
122.52 € | 1 | auf Anfrage | 21,6 | Ohne Befestigungselement | Mit Staubbeutel (im Lieferumfang enthalten) | ||
110.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21,6 | Ohne Befestigungselement | Ohne Staubbeutel | ||
216.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Mit Befestigungselement | Ohne Staubbeutel | ||
230.82 € | 1 | auf Anfrage | 30 | Mit Befestigungselement | Mit Staubbeutel (im Lieferumfang enthalten) | ||
196.69 € | 1 | auf Anfrage | 30 | Ohne Befestigungselement | Mit Staubbeutel (im Lieferumfang enthalten) | ||
206.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Ohne Befestigungselement | Ohne Staubbeutel | ||
273.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | Mit Befestigungselement | Ohne Staubbeutel | ||
223.81 € | 1 | auf Anfrage | 42 | Mit Befestigungselement | Mit Staubbeutel (im Lieferumfang enthalten) | ||
217.95 € | 1 | auf Anfrage | 42 | Ohne Befestigungselement | Mit Staubbeutel (im Lieferumfang enthalten) | ||
263.81 € | 1 | 39 Arbeitstage | 42 | Ohne Befestigungselement | Ohne Staubbeutel |
Loading...
Injektionsart | Rund, diffus | Luftquelle | Kompressor | Werkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Montagewinkel | flach | mit Düse | Standard | Ausführung | Luftdüsen |
Eigenschaft | Nebel | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchgangsbohrung(mm ø)
Befestigungselement
Staubbeutel
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften