Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Behältermaterial | Anschlussrohr-Ø | Size of Body | Accessory | Ausführung Anschluss AUS-Seite | Anschlussdurchmesser an der Ausgangsseite | Durchmesser Anschlussrohr AUS-Seite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | - | 1 | Ohne | Rc | 1/4 | - | ||
108.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | - | 1 | Befestigungselement | Rc | 1/4 | - | ||
121.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (Kniestück) | - | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | φ4 | 1 | Ohne | Schnellwechsleranschluss | - | ø4 | ||
124.23 € | 1 | 39 Arbeitstage | Standard | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (Kniestück) | - | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | φ4 | 1 | Befestigungselement | Schnellwechsleranschluss | - | ø4 | ||
127.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (Kniestück) | - | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | φ4 | 1 | Ohne | Schnellwechsleranschluss | - | ø6 | ||
121.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (Kniestück) | - | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | φ6 | 1 | Ohne | Schnellwechsleranschluss | - | ø6 | ||
124.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (Kniestück) | - | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | φ6 | 1 | Befestigungselement | Schnellwechsleranschluss | - | ø6 | ||
127.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (Kniestück) | - | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | φ6 | 1 | Ohne | Schnellwechsleranschluss | - | ø4 | ||
121.58 € | 1 | 41 Arbeitstage | Standard | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (Kniestück) | - | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | φ8 | 1 | Ohne | Schnellwechsleranschluss | - | ø8 | ||
124.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (Kniestück) | - | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | φ8 | 1 | Befestigungselement | Schnellwechsleranschluss | - | ø8 | ||
130.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (Kniestück) | - | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | φ8 | 1 | Befestigungselement | Schnellwechsleranschluss | - | ø6 | ||
105.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | [G] G | 1/4 | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | - | 1 | Ohne | G | 1/4 | - | ||
108.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [G] G | 1/4 | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | - | 1 | Befestigungselement | G | 1/4 | - | ||
105.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [NPT] NPT | 1/4 | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | - | 1 | Ohne | NPT | 1/4 | - | ||
108.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [NPT] NPT | 1/4 | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | - | 1 | Befestigungselement | NPT | 1/4 | - | ||
176.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | [Metall] EN 1.0038 Äquiv. | - | 1 | Ohne | Rc | 1/4 | - | ||
176.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [G] G | 1/4 | [Metall] EN 1.0038 Äquiv. | - | 1 | Ohne | G | 1/4 | - | ||
176.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [NPT] NPT | 1/4 | [Metall] EN 1.0038 Äquiv. | - | 1 | Ohne | NPT | 1/4 | - | ||
382.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | [Metall] SGP | - | 1 | Ohne | Rc | 1/4 | - | ||
434.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [G] G | 1/4 | [Metall] SGP | - | 1 | Ohne | G | 1/4 | - | ||
382.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [NPT] NPT | 1/4 | [Metall] SGP | - | 1 | Ohne | NPT | 1/4 | - | ||
232.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | - | 2 | Ohne | Rc | 1/4 | - | ||
232.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (Kniestück) | - | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | φ8 | 2 | Ohne | Schnellwechsleranschluss | - | ø8 | ||
244.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (Kniestück) | - | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | φ8 | 2 | Ohne | Schnellwechsleranschluss | - | ø10 | ||
232.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (Kniestück) | - | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | φ10 | 2 | Ohne | Schnellwechsleranschluss | - | ø10 | ||
244.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (Kniestück) | - | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | φ10 | 2 | Ohne | Schnellwechsleranschluss | - | ø8 | ||
232.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (Kniestück) | - | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | φ12 | 2 | Ohne | Schnellwechsleranschluss | - | ø12 | ||
232.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | [G] G | 1/4 | [Kunststoff] Nylongehäuse mit Gehäuseschutz | - | 2 | Ohne | G | 1/4 | - |
Loading...
Qualität der Druckluft | General Dry Air | Filtrationsgrad | 0.01μm | Betriebsumgebung | Standard / Clean Room Specifications (Prevent dust) |
---|---|---|---|---|---|
Ablasshahn | NA | Behälterführung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Behältermaterial
Anschlussrohr-Ø
Size of Body
Accessory
Ausführung Anschluss AUS-Seite
Anschlussdurchmesser an der Ausgangsseite
Durchmesser Anschlussrohr AUS-Seite
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften