Reingasfilter / Zylinderform / Einsatzeinheit / SFB

Reingasfilter / Zylinderform / Einsatzeinheit / SFB
Clean Gas Filter Cartridge Type, Straight Type for precision filtration for compressed air and nitrogen.
[Features]
· The filter has been made into a cartridge using a fluororesin holder and a fluororubber (FKM) gasket.
· Replaceable elements.
· Bracket included as standard.·

(i)Hinweis

  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFB100-02
SFB101-02
SFB102-02
SFB103-02
SFB104-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

284.61 €

1 4 Arbeitstage [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1/4

284.68 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/4

378.89 €

1 26 Arbeitstage TSJ1/4

378.84 €

1 26 Arbeitstage UOJ1/4

284.68 €

1 4 Arbeitstage M[M5] M5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Qualität der Druckluft General Dry Air Filtrationsgrad 0.01μm
Betriebsumgebung Clean Room Specifications (Prevent dust) Ablasshahn NA Behältermaterial Aluminiumlegierung
Behälterführung NA

Technischer Support