• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Softstartventil, AV2000 / 3000 / 4000 / 5000

Softstartventil, AV2000 / 3000 / 4000 / 5000
Low power consumption Soft Start-Up Valve AV2000/3000/4000/5000 Series.
[Features]
· Start-up valves for a low-speed air supply which gradually raises the initial pressure in an air system and for quick exhausting by cutting off the air supply.
· Includes manually operated supply and exhaust functions.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AV2000-02-1D-Q
AV2000-02-3D-Q
AV2000-02-3DZ-Q
AV2000-02-4DZ-Q
AV2000-02-4YO-Q
AV2000-02-5D-Q
AV2000-02-5DB-Q
AV2000-02-5DC-Q
AV2000-02-5DZ-Q
AV2000-02-5DZ-R-Q
AV2000-02-5DZB-Q
AV2000-02-5DZC-Q
AV2000-02-5Y-Q
AV2000-02-5YB-Q
AV2000-02-5YC-Q
AV2000-02-5YO-Q
AV2000-02-5YZ-Q
AV2000-02-5YZB-Q
AV2000-02-5YZC-Q
AV2000-02-6DB-Q
AV2000-02-6DZ-Q
AV2000-02G-5D-Q
AV2000-02G-5DZ-Q
AV2000-02G-5DZB-Q
AV2000-02G-5DZC-Q
AV2000-02G-5YZ-Q
AV2000-F02-3DZ-Q
AV2000-F02-3Y-Q
AV2000-F02-3YO-Q
AV2000-F02-3YZB-Q
AV2000-F02-4D-Q
AV2000-F02-4DZ-Q
AV2000-F02-4Y-Q
AV2000-F02-4YO-Q
AV2000-F02-4YOB-Q
AV2000-F02-4YZ-Q
AV2000-F02-5D-Q
AV2000-F02-5DB-Q
AV2000-F02-5DZ-Q
AV2000-F02-5DZ-R-Q
AV2000-F02-5DZB-Q
AV2000-F02-5DZC-Q
AV2000-F02-5Y-Q
AV2000-F02-5YB-Q
AV2000-F02-5YO-Q
AV2000-F02-5YO-R-Q
AV2000-F02-5YOB-Q
AV2000-F02-5YOC-Q
AV2000-F02-5YZ-Q
AV2000-F02-5YZB-Q
AV2000-F02-5YZC-Q
AV2000-F02-6D-Q
AV2000-F02-6DB-Q
AV2000-F02-6DZ-Q
AV2000-F02-6YZ-Q
AV2000-F02-7YO-Q
AV2000-F02G-5DZ-Q
AV2000-F02G-5Y-Q
AV2000-F02G-5YZ-Q
AV2000-F02G-5YZB-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Durchflussrichtung Manometer Size of Body Spule Nennspannung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Schutzschaltung Handbetrieb CE-konform Ordering source area

148.15 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20100 V AC (50/60 Hz)Ausführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20110 bis 120 V AC (50/60 Hz)Ausführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

152.42 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20110 bis 120 V AC (50/60 Hz)Ausführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

152.42 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20220 V AC (50/60 Hz)Ausführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.13 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20220 V AC (50/60 Hz)Ausführung Y DIN-Klemme (ohne Steckverbinder)OhneNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 4 Arbeitstage Rc1/41,0[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan

148.15 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneArt der Verriegelung (Hebel)KompatibelJapan, Asien, Australien

152.42 €

1 4 Arbeitstage Rc1/41,0[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan

152.42 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Rückfluss (rechts nach links)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

152.40 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)KompatibelJapan, Asien, Australien

152.42 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzArt der Verriegelung (Hebel)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.13 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneArt der Verriegelung (Hebel)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung Y DIN-Klemme (ohne Steckverbinder)OhneNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

152.42 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

152.42 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)KompatibelJapan, Asien, Australien

152.42 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzArt der Verriegelung (Hebel)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2012 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)KompatibelJapan, Asien, Australien

152.42 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2012 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

160.44 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)2024 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

164.71 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)2024 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

164.71 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)2024 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)KompatibelJapan, Asien, Australien

164.71 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)2024 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzArt der Verriegelung (Hebel)KompatibelJapan, Asien, Australien

164.71 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)2024 V DCAusführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Kompatibel-

152.42 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20110 bis 120 V AC (50/60 Hz)Ausführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.13 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20110 bis 120 V AC (50/60 Hz)Ausführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20110 bis 120 V AC (50/60 Hz)Ausführung Y DIN-Klemme (ohne Steckverbinder)OhneNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

152.40 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20110 bis 120 V AC (50/60 Hz)Ausführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20220 V AC (50/60 Hz)Ausführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

152.42 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20220 V AC (50/60 Hz)Ausführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20220 V AC (50/60 Hz)Ausführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20220 V AC (50/60 Hz)Ausführung Y DIN-Klemme (ohne Steckverbinder)OhneNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20220 V AC (50/60 Hz)Ausführung Y DIN-Klemme (ohne Steckverbinder)OhneVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)KompatibelJapan, Asien, Australien

152.42 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20220 V AC (50/60 Hz)Ausführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)KompatibelJapan, Asien, Australien

152.42 €

1 4 Arbeitstage G1/41,0[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan

152.42 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Rückfluss (rechts nach links)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Kompatibel-

152.42 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)KompatibelJapan, Asien, Australien

152.42 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzArt der Verriegelung (Hebel)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung Y DIN-Klemme (ohne Steckverbinder)OhneNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Rückfluss (rechts nach links)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung Y DIN-Klemme (ohne Steckverbinder)OhneNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung Y DIN-Klemme (ohne Steckverbinder)OhneVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung Y DIN-Klemme (ohne Steckverbinder)OhneArt der Verriegelung (Hebel)KompatibelJapan, Asien, Australien

152.42 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

152.42 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)KompatibelJapan, Asien, Australien

152.42 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2024 V DCAusführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzArt der Verriegelung (Hebel)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2012 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.15 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2012 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)KompatibelJapan, Asien, Australien

152.42 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2012 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

152.40 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)2012 V DCAusführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

148.13 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20240 V AC 50/60 HzAusführung Y DIN-Klemme (ohne Steckverbinder)OhneNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

164.71 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)2024 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

160.44 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)2024 V DCAusführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

164.71 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)2024 V DCAusführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)KompatibelJapan, Asien, Australien

164.71 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)2024 V DCAusführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)KompatibelJapan, Asien, Australien

Loading...

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Softanlaufventil Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft

Technischer Support