• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schrägkugellager / 32□□-BB-2Z / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Spaltdichtung / 2Z / Kontaktwinkel 25°

Schrägkugellager / 32□□-BB-2Z / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Spaltdichtung / 2Z / Kontaktwinkel 25°
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 3201-BB-2Z-TVH

Marke: FAG

Preis: 26.46

Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3201-BB-2Z-TVH

Teilenummer
3201-BB-2Z-TVH
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.46 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 12 [D] Aussendurchmesser(mm) 32 [B] Breite(mm) 15,9
Dynamische Tragzahl(N) 10500 Lastrichtung Radial Max. zulässige Drehzahl(1/min) 18400
Statische Tragzahl(N) 5800

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 32□□-BB-2Z / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Spaltdichtung / 2Z / Kontaktwinkel 25°, die Teilenummer ist 3201-BB-2Z-TVH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3201-BB-2Z-TVH.

Technischer Support