• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wellenmuttern / HM31 / Hauptabmessungen DIN 981 / Nutform / Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HM3160
HM3164
HM3168
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Nutbreite, b
(mm)
Sicherung Gewinde, G Axiale Belastbarkeit, statisch, F
(N)
Nuttiefe, h
(mm)
Gewicht
(g)

663.92 €

1 17 Arbeitstage 3403804024MS3160Tr300X437000001212300
-

1,000.46 €

1 17 Arbeitstage 3604004224MS3164Tr320X534000001213800
-

1,103.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4004405528MS3168Tr340X553000001524800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fasenwinkel(°) 30

Technischer Support