Hersteller-Teilenummer: AY20-NPP
Marke: INA
Preis: 16.18 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AY20-NPP
[d] Innendurchmesser(mm) | 20 | [D] Aussendurchmesser(mm) | 47 | [B] Breite(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl(N) | 13600 | Lastrichtung | Radial | Max. zulässige Drehzahl(1/min) | 18700 |
Statische Tragzahl(N) | 6600 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / AY□□-NPP / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / Befestigungsschraube, die Teilenummer ist AY20-NPP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AY20-NPP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften