Spannlager / RAL□□-NPP / Aussenring zylindrisch / beidseitig P-Dichtung / NPP / Befestigung durch Exzenterspannring / zöllig

Spannlager / RAL□□-NPP / Aussenring zylindrisch / beidseitig P-Dichtung / NPP / Befestigung durch Exzenterspannring / zöllig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 19.05 mm / [Außendurchmesser] 42 mm / [Breite] 16.7 - 24.5 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Spannlager von INA berücksichtigt werden. Der Innendurchmesser der Spannlager liegt bei 19.05 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 42 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 16.7 und 24.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RAL012-NPP-FA106
RAL012-NPP-FA106-HLA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Statische Tragzahl
(N)
Breite mit Montageteilen B1
(mm)

16.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16,710000Radial500024,6

-

1 4 Arbeitstage 24,5----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 19,05 [D] Aussendurchmesser(mm) 42

Technischer Support