Spannlager / RCSMA□□□-FA□□□, RCSMB□□□-FA□□□ / beidseitig P-Dichtung / P / Gummidämmring, Exzenterspannring

Spannlager / RCSMA□□□-FA□□□, RCSMB□□□-FA□□□ / beidseitig P-Dichtung / P / Gummidämmring, Exzenterspannring
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 30 mm / [Außendurchmesser] 65.1 mm / [Breite] 26.5 - 36.2 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Spannlager von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Spannlager liegt 15 und 30 mm. Der Außendurchmesser liegt 65.1 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 26.5 und 36.2 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCSMA30/65-FA106
RCSMA30/65-XL-FA106
RCSMB15/65-FA106
RCSMB15/65-XL-FA106
RCSMB17/65-FA106
RCSMB17/65-XL-FA106
RCSMB20/65-FA106
RCSMB20/65-XL-FA106
RCSMB25/65-FA106
RCSMB25/65-XL-FA106
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Breite mit Montageteilen B1
(mm)
RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)
-

-

1 4 Arbeitstage 3026,513200830026,5---

37.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3026,513200830026,5JaJa0,219
-

-

1 4 Arbeitstage 1528,610100475028,6---

25.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1528,610100475028,6JaJa0,195
-

-

1 4 Arbeitstage 1728,69800475028,6---

-

1 4 Arbeitstage 1728,69800475028,6JaJa0,18
-

-

1 4 Arbeitstage 203112800660031---

27.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 203112800660031JaJa0,226
-

-

1 4 Arbeitstage 253114000780031---

30.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 253114000780031JaJa0,233

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 65,1 Lastrichtung Radial

Technischer Support