Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GIR35-DO-2RS |
GIR40-DO-2RS |
GIR45-DO-2RS |
GIR50-DO-2RS |
GIR60-DO-2RS |
GIR70-DO-2RS |
GIR80-DO-2RS |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Allowable Incline Angle α (deg) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 159000 | 79,9 | 6 | 82 | 25 | 166 | ||
170.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 194000 | 99,1 | 7 | 92 | 28 | 188 | ||
232.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 45 | 259000 | 128 | 7 | 102 | 32 | 196 | ||
273.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 314000 | 157 | 6 | 112 | 35 | 216 | |||
476.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 60 | 485000 | 245 | 6 | 135 | 44 | 242.5 | ||
683.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 564000 | 313 | 6 | 160 | 49 | 280 | |||
1,158.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 690000 | 402 | 6 | 180 | 55 | 320 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::130 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Allowable Incline Angle α(deg)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften