Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
11204-TVH |
11205-TVH |
11206-TVH |
11207-TVH |
11208-TVH |
11209 |
11209-TVH |
11210-TVH |
11211-TVH |
11212-TVH |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 47 | 14 | 10100 | 18100 | 2600 | - | - | - | - | ||
39.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 15 | 12300 | 15500 | 3300 | - | - | - | - | ||
45.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 16 | 15900 | 13100 | 4650 | - | - | - | - | ||
57.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 72 | 17 | 16000 | 11600 | 5100 | - | - | - | - | ||
58.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 80 | 18 | 19400 | 10100 | 6500 | - | - | - | - | ||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 85 | 58 | 22000 | 9300 | 7300 | 0,77 | kg | Verfügbar | Verfügbar | ||
75.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 19 | 22000 | 9300 | 7300 | - | - | - | - | ||
81.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 90 | 20 | 22900 | 8700 | 8100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 100 | 60 | 27000 | 7700 | 10000 | 1,17 | kg | Verfügbar | Verfügbar | |||
106.34 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 60 | 110 | 22 | 30500 | 6900 | 11500 | - | - | - | - |
Loading...
Lastrichtung | Radial |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften