• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wellenscheiben WS812, nach DIN 616 / ISO 104, innenzentrierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS81206
WS81207
WS81208
WS81209
WS81210
WS81211
WS81212
WS81213
WS81214
WS81216
WS81217
WS81220
WS81224
WS81226
WS81228
WS81230
WS81232
WS81234
WS81236
WS81238
WS81240
WS81244
WS81248
WS81252
WS81260
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)

14.15 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 1030524,25

17.77 €

1 12 Arbeitstage 1035625,25

21.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040685

20.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1045735,5

25.21 €

1 17 Arbeitstage 1050786,5

31.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1055907

33.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1060957,5

39.06 €

1 17 Arbeitstage 10651008

40.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10701058

47.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10801158,5

69.72 €

1 17 Arbeitstage 10851259,5

90.70 €

1 17 Arbeitstage 1010015011,5

138.93 €

1 17 Arbeitstage 1012017012

206.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013018713

227.97 €

1 17 Arbeitstage 1014019713,5

331.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -15021214,5

329.31 €

1 17 Arbeitstage -16022015

391.61 €

1 17 Arbeitstage -17023716,5

487.54 €

1 17 Arbeitstage -18024717

-

1 4 Arbeitstage -19026718

632.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -20027718

764.45 €

1 17 Arbeitstage -22029718,5

959.27 €

1 17 Arbeitstage -24033523

1,229.25 €

1 17 Arbeitstage -26035523,5

1,958.08 €

1 17 Arbeitstage -30041528,5

Loading...

  1. 1

Technischer Support