Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22332-BEA-XL-K-MB1 |
22332-BEA-XL-K-MB1-C3 |
22336-BEA-XL-K-MB1-C3 |
22338-BEA-XL-K-MB1-C3 |
22340-BEA-XL-K-MB1-C3 |
22344-BEA-XL-K-MB1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | lichte Höhe Identifikator | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 340 | 114 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 340 | 114 | C3 | Ja | Ja | 50,3 | kg | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 380 | 126 | C3 | Ja | Ja | 66,61 | kg | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 400 | 132 | C3 | Ja | Ja | 78,9 | kg | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 420 | 138 | C3 | Ja | Ja | 90,3 | kg | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | 460 | 145 | - | Ja | Ja | 113,6 | kg |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
lichte Höhe Identifikator
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften