• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pendelrollenlager / 230..-E1A-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Pendelrollenlager / 230..-E1A-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Pendelrollenlager / 230..-E1A-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
  • Pendelrollenlager / 230..-E1A-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 110 - 200 mm / [Außendurchmesser] 170 - 310 mm / [Breite] 45 - 82 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Pendelrollenlager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Pendelrollenlager zwischen 110 und 200 mm und den Außendurchmesser zwischen 170 und 310 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 45 und 82 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23022-E1A-XL-K-M
23022-E1A-XL-K-M-C3
23024-E1A-XL-K-M
23024-E1A-XL-K-M-C3
23024-E1A-XL-K-M-C4
23026-E1A-XL-K-M
23026-E1A-XL-K-M-C3
23026-E1A-XL-K-M-C4
23028-E1A-XL-K-M
23028-E1A-XL-K-M-C3
23028-E1A-XL-K-M-C4
23030-E1A-XL-K-M
23030-E1A-XL-K-M-C3
23030-E1A-XL-K-M-C4
23032-E1A-XL-K-M
23032-E1A-XL-K-M-C3
23032-E1A-XL-K-M-C4
23034-E1A-XL-K-M
23034-E1A-XL-K-M-C3
23034-E1A-XL-K-M-C4
23036-E1A-XL-K-M
23036-E1A-XL-K-M-C3
23036-E1A-XL-K-M-C4
23038-E1A-XL-K-M
23038-E1A-XL-K-M-C3
23038-E1A-XL-K-M-C4
23040-E1A-XL-K-M
23040-E1A-XL-K-M-C3
23040-E1A-XL-K-M-C4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator

314.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 110170454200400000530000-
-

314.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11017045---C3

273.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 120180463950430000580000-
-

273.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12018046---C3
-

313.97 €

1 17 Arbeitstage 12018046----

455.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 130200523600540000730000-
-

455.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13020052---C3
-

397.78 €

1 17 Arbeitstage 13020052----

401.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 140210533450570000800000-
-

401.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14021053---C3
-

460.77 €

1 17 Arbeitstage 14021053----

495.17 €

1 17 Arbeitstage 150225563250630000880000-
-

495.17 €

1 17 Arbeitstage 15022556---C3
-

521.32 €

1 17 Arbeitstage 15022556----

711.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1602406030507200001010000-
-

711.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16024060---C3
-

746.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16024060----
-

644.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1702606728008800001230000-
-

703.50 €

1 17 Arbeitstage 17026067---C3
-

737.41 €

1 17 Arbeitstage 17026067----

758.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 18028074260010400001450000-
-

995.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18028074---C3
-

869.22 €

1 17 Arbeitstage 18028074----

855.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19029075249010800001550000-
-

855.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19029075---C3
-

1,179.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19029075----

968.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20031082233012700001800000-
-

968.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20031082---C3
-

1,335.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20031082----

Loading...

  1. 1

Technischer Support