• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pendelrollenlager / 231..-BE / Hauptabmessung DIN 635-2

Pendelrollenlager / 231..-BE / Hauptabmessung DIN 635-2
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 200 - 300 mm / [Außendurchmesser] 340 - 500 mm / [Breite] 112 - 160 mm


Bei der Entscheidung über die Pendelrollenlager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Pendelrollenlager liegt zwischen 200 und 300 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 340 und 500 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 112 und 160 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23140-BE-XL
23140-BE-XL-C3
23140-BE-XL-C4
23144-BE-XL
23144-BE-XL-C3
23144-BE-XL-C4
23148-BE-XL
23148-BE-XL-C3
23148-BE-XL-C4
23152-BE-XL
23156-BE-XL
23156-BE-XL-C3
23160-BE-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator

1,902.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 200340112204016100002270000-
-

1,902.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 200340112---C3
-

1,997.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 200340112----

1,884.14 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 220370120186018600002700000-
-

1,884.14 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 220370120---C3
-

2,597.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 220370120----

2,420.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 240400128170021300003150000-
-

2,420.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 240400128---C3
-

3,334.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 240400128----

2,964.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 260440144150026000003900000-

4,587.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 280460146142027500004200000-
-

4,587.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 280460146---C3
-

5,426.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 300500160----

Loading...

  1. 1

Technischer Support