C (D) QSW, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange

C (D) QSW, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange
Der Kompaktzylinder CQS ist für Anwendungen, die kleine Kolbengrößen erfordern und Platzsparen besonders wichtig ist. Neben den hervorragenden Merkmalen der Serie CQ2 bietet der CQS standardmäßig Langhub (bis 300 mm) in vier Kolbengrößen von 12 bis 25 mm. Langhubausführungen sind mit Kolbenführungsband ausgestattet und haben einen stärkeren Kolben um die Lagerungsanforderungen der größeren Hublänge zu erfüllen. Beide Gehäuseausführungen, sowohl geeignet als auch nicht geeignet für Signalgeber sind gleich und die Signalgeber können entweder an drei Seiten (Kolbengrößen 12 bis 16 mm) oder vier Seiten (Kolbengrößen 20 bis 25 mm) angebaut werden. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen ist eine Ausführung (CQS*S) mit erhöhter Querlastbeständigkeit erhältlich.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDQSWB12-5D
CDQSWB12-5DM-A93VS
CDQSWB12-10D
CDQSWB12-10DCM
CDQSWB12-10DCM-A93S
CDQSWB12-15D
CDQSWB12-15DC
CDQSWB12-15DM
CDQSWB12-20D
CDQSWB12-20DM
CDQSWB12-25D
CDQSWB12-25DM
CDQSWB12-30D
CDQSWB12-30DC
CDQSWB12-30DCM
CDQSWB12-30DM
CDQSWB16-5D
CDQSWB16-5D-A93VS
CDQSWB16-5DC
CDQSWB16-5DCM
CDQSWB16-5DM
CDQSWB16-10D
CDQSWB16-10DC
CDQSWB16-10DCM
CDQSWB16-10DM
CDQSWB16-15D
CDQSWB16-15D-M9P
CDQSWB16-15D-M9PL
CDQSWB16-15DC-A93L
CDQSWB16-15DC-M9BWL
CDQSWB16-15DCM
CDQSWB16-15DM
CDQSWB16-20D
CDQSWB16-25D
CDQSWB16-25DM
CDQSWB16-30D
CDQSWB16-30DC
CDQSWB16-30DCM
CDQSWB16-30DM
CDQSWB20-5D
CDQSWB20-5DC
CDQSWB20-5DCM
CDQSWB20-10D
CDQSWB20-10DC
CDQSWB20-10DCM
CDQSWB20-15D
CDQSWB20-15DC
CDQSWB20-15DC-A93V
CDQSWB20-15DM
CDQSWB20-20D
CDQSWB20-20D-M9B
CDQSWB20-20DC
CDQSWB20-20DCM
CDQSWB20-20DM
CDQSWB20-25DCM
CDQSWB20-25DM
CDQSWB20-30D-M9BZ
CDQSWB20-30DC
CDQSWB20-30DC-M9NL
CDQSWB20-30DM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Cushion Operating Pressure
(MPa)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Rod Tip Shape Custom-made Specifications

40.89 €

1 4 Arbeitstage 125StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

64.08 €

1 26 Arbeitstage 125StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetA93V0.51Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

45.15 €

1 4 Arbeitstage 1210StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

56.08 €

1 9 Arbeitstage 1210StandardKautschukdämpfer0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

76.65 €

1 26 Arbeitstage 1210StandardKautschukdämpfer0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetA930.51Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

51.39 €

1 9 Arbeitstage 1215StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

59.69 €

1 9 Arbeitstage 1215StandardKautschukdämpfer0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

54.03 €

1 9 Arbeitstage 1215StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

57.76 €

1 7 Arbeitstage 1220StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

60.40 €

1 9 Arbeitstage 1220StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

59.15 €

1 7 Arbeitstage 1225StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

61.79 €

1 4 Arbeitstage 1225StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

60.52 €

1 4 Arbeitstage 1230StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

68.82 €

1 9 Arbeitstage 1230StandardKautschukdämpfer0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

71.47 €

1 26 Arbeitstage 1230StandardKautschukdämpfer0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

63.18 €

1 9 Arbeitstage 1230StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

42.15 €

1 9 Arbeitstage 165StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

62.69 €

1 26 Arbeitstage 165StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetA93V0.51Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

50.44 €

1 9 Arbeitstage 165StandardKautschukdämpfer0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

53.06 €

1 7 Arbeitstage 165StandardKautschukdämpfer0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

44.79 €

1 7 Arbeitstage 165StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

45.85 €

1 4 Arbeitstage 1610StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

54.10 €

1 4 Arbeitstage 1610StandardKautschukdämpfer0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

56.81 €

1 26 Arbeitstage 1610StandardKautschukdämpfer0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

48.50 €

1 9 Arbeitstage 1610StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

49.47 €

1 9 Arbeitstage 1615StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

113.29 €

1 9 Arbeitstage 1615StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetM9P0.52Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

120.81 €

1 26 Arbeitstage 1615StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetM9P32Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

104.06 €

1 26 Arbeitstage 1615StandardKautschukdämpfer0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetA9332Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

132.94 €

1 26 Arbeitstage 1615StandardKautschukdämpfer0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetM9BW32Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

60.40 €

1 9 Arbeitstage 1615StandardKautschukdämpfer0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

52.11 €

1 7 Arbeitstage 1615StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

55.66 €

1 4 Arbeitstage 1620StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

56.85 €

1 9 Arbeitstage 1625StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

59.52 €

1 9 Arbeitstage 1625StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

57.47 €

1 9 Arbeitstage 1630StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

65.74 €

1 9 Arbeitstage 1630StandardKautschukdämpfer0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

68.40 €

1 26 Arbeitstage 1630StandardKautschukdämpfer0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

60.11 €

1 26 Arbeitstage 1630StandardOhne0,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

48.45 €

1 9 Arbeitstage 205StandardOhne0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

56.74 €

1 9 Arbeitstage 205StandardKautschukdämpfer0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

59.39 €

1 26 Arbeitstage 205StandardKautschukdämpfer0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

50.79 €

1 9 Arbeitstage 2010StandardOhne0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

59.08 €

1 9 Arbeitstage 2010StandardKautschukdämpfer0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

61.73 €

1 7 Arbeitstage 2010StandardKautschukdämpfer0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

53.19 €

1 9 Arbeitstage 2015StandardOhne0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

61.48 €

1 9 Arbeitstage 2015StandardKautschukdämpfer0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

102.61 €

1 26 Arbeitstage 2015StandardKautschukdämpfer0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetA93V0.52Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

55.82 €

1 7 Arbeitstage 2015StandardOhne0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

55.66 €

1 4 Arbeitstage 2020StandardOhne0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

117.69 €

1 26 Arbeitstage 2020StandardOhne0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetM9B0.52Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

63.89 €

1 9 Arbeitstage 2020StandardKautschukdämpfer0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

66.60 €

1 9 Arbeitstage 2020StandardKautschukdämpfer0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

58.31 €

1 9 Arbeitstage 2020StandardOhne0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

67.15 €

1 9 Arbeitstage 2025StandardKautschukdämpfer0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

58.85 €

1 7 Arbeitstage 2025StandardOhne0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

133.77 €

1 26 Arbeitstage 2030StandardOhne0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetM9B52Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

65.10 €

1 9 Arbeitstage 2030StandardKautschukdämpfer0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

136.44 €

1 26 Arbeitstage 2030StandardKautschukdämpfer0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetM9N32Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

59.44 €

1 26 Arbeitstage 2030StandardOhne0,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Doppelstange Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zusätzliche Funktionen Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung

Technischer Support