• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

C (D) QS, Kompaktzylinder, einfachwirkend, Federkraft ein- / ausgefahren

C (D) QS, Kompaktzylinder, einfachwirkend, Federkraft ein- / ausgefahren
Der Kompaktzylinder CQS ist für Anwendungen, die kleine Kolbengrößen erfordern und Platzsparen besonders wichtig ist. Neben den hervorragenden Merkmalen der Serie CQ2 bietet der CQS standardmäßig Langhub (bis 300 mm) in vier Kolbengrößen von 12 bis 25 mm. Langhubausführungen sind mit Kolbenführungsband ausgestattet und haben einen stärkeren Kolben um die Lagerungsanforderungen der größeren Hublänge zu erfüllen. Beide Gehäuseausführungen, sowohl geeignet als auch nicht geeignet für Signalgeber sind gleich und die Signalgeber können entweder an drei Seiten (Kolbengrößen 12 bis 16 mm) oder vier Seiten (Kolbengrößen 20 bis 25 mm) angebaut werden. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen ist eine Ausführung (CQS*S) mit erhöhter Querlastbeständigkeit erhältlich.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDQSB12-5S
CDQSB12-5T
CDQSB12-5TM
CDQSB12-10S
CDQSB12-10S-M9BV
CDQSB12-10SM
CDQSB12-10T
CDQSB12-10TM
CDQSB16-5S
CDQSB16-5T
CDQSB16-5T-A93VS
CDQSB16-5TM
CDQSB16-10S
CDQSB16-10T
CDQSB16-10T-A90S
CDQSB16-10TM
CDQSB16-10TM-M9NVS
CDQSB20-5S
CDQSB20-5SM-M9BVLS
CDQSB20-5T
CDQSB20-10S
CDQSB20-10SM
CDQSB20-10T
CDQSB20-10TM
CDQSB20-10TM-A93L
CDQSB25-5S
CDQSB25-5T
CDQSB25-10S
CDQSB25-10SM
CDQSB25-10SM-A93
CDQSB25-10T
CDQSB25-10T-A93
CDQSB25-10T-X271
CDQSD20-10T
CDQSD25-10S
CDQSF16-10SM
CDQSG12-10S
CDQSL12-10S-M9BV
CDQSL12-10T
CDQSL16-10S-M9PV
CDQSL16-10T
CDQSL20-5S
CDQSL25-10S
CDQSL25-10T
CQSB12-5S
CQSB12-5SM
CQSB12-5T
CQSB12-10S
CQSB12-10T
CQSB16-5S
CQSB16-5SM
CQSB16-5TM
CQSB16-10S
CQSB16-10T
CQSB20-5S
CQSB20-5T
CQSB20-10S
CQSB20-10T
CQSB20-10TM
CQSB25-5S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Operating Pressure
(MPa)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Rod Tip Shape Custom-made Specifications

24.03 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)1250,25 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

24.03 €

1 4 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1250,25 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

25.48 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1250,25 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

27.65 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)12100,25 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

98.98 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)12100,25 bis 1,0Eingebauter MagnetM9BV0.52Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

29.03 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)12100,25 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

27.65 €

1 4 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)12100,25 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

29.10 €

1 4 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)12100,25 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

25.90 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)1650,25 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

25.90 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1650,25 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

46.47 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1650,25 bis 1,0Eingebauter MagnetA93V0.51Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

27.34 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1650,25 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

29.58 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)16100,25 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

29.58 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)16100,25 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

50.61 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)16100,25 bis 1,0Eingebauter MagnetA900.51Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

30.95 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)16100,25 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

66.69 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)16100,25 bis 1,0Eingebauter MagnetM9NV0.51Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

30.18 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)2050,18 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

76.61 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)2050,18 bis 1,0Eingebauter MagnetM9BV31Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

30.18 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)2050,18 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

31.92 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)20100,18 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

33.29 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)20100,18 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

31.92 €

1 4 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)20100,18 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

33.29 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)20100,18 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

79.65 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)20100,18 bis 1,0Eingebauter MagnetA9332Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

39.35 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)2550,18 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

39.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)2550,18 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

41.18 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)25100,18 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

43.27 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)25100,18 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

85.42 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)25100,18 bis 1,0Eingebauter MagnetA930.52Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

41.18 €

1 4 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)25100,18 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

82.29 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)25100,18 bis 1,0Eingebauter MagnetA930.52Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

45.24 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)25100,18 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeFluorelastomerdichtungen

36.24 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)20100,18 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Ausführung mit U-förmiger GabelStabende InnengewindeOhne

46.21 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)25100,18 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Ausführung mit U-förmiger GabelStabende InnengewindeOhne

34.94 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)16100,25 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--FlanschartStabende AußengewindeOhne

31.19 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)12100,25 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Flanschbefestigung KopfseiteStabende InnengewindeOhne

102.53 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)12100,25 bis 1,0Eingebauter MagnetM9BV0.52FußStabende InnengewindeOhne

31.19 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)12100,25 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--FußStabende InnengewindeOhne

104.82 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)16100,25 bis 1,0Eingebauter MagnetM9PV0.52FußStabende InnengewindeOhne

33.48 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)16100,25 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--FußStabende InnengewindeOhne

34.50 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)2050,18 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--FußStabende InnengewindeOhne

46.24 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)25100,18 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--FußStabende InnengewindeOhne

46.24 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)25100,18 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--FußStabende InnengewindeOhne

20.61 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)1250,25 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

22.00 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)1250,25 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

20.61 €

1 4 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1250,25 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

24.23 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)12100,25 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

24.23 €

1 4 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)12100,25 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

21.69 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)1650,25 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

23.10 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)1650,25 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

23.15 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1650,25 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

25.42 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)16100,25 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

25.42 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)16100,25 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

25.35 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)2050,18 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

25.35 €

1 4 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)2050,18 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

27.06 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)20100,18 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

27.06 €

1 4 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)20100,18 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

28.48 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)20100,18 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende AußengewindeOhne

33.90 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)2550,18 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende InnengewindeOhne

Loading...

Grundlegende Informationen

Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Plattenzylinder Zusätzliche Funktionen Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung
Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Ohne

Technischer Support