Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Adjustable Shock Absorber Small Series RB-LROEM / RB-OEM Series

Adjustable Shock Absorber Small Series RB-LROEM / RB-OEM Series

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Adjustable Shock Absorber Small Series RB-LROEM / RB-OEM Series
  • Adjustable Shock Absorber Small Series RB-LROEM / RB-OEM Series
  • Adjustable Shock Absorber Small Series RB-LROEM / RB-OEM Series

An adjustable shock absorber.
[Features]
· Can be adjusted to suit different collision speeds thanks to the built-in adjustable orifice opening-closing feature.
[Applications]
· Robotics: single-axis control robots, loaders, unloaders, component extractors, automatic insertion machines.
· Packing apparatus: shuttles, indexing stations, pallet processing machines, bagging machines, turntables, conveyors.
· Looms: picker rods, carriage stops.
· Machine tools: drill feeds, welding machines, press feeds, mold stops, indexing tables.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Please refer to the catalog for details concerning specifications and materials.
  • Product images are representative images. Please refer to the catalog for detailed images.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RB-LROEM0.1M
RB-LROEM0.1MBS
RB-LROEM0.5M
RB-LROEM0.15MB
RB-LROEM0.15MBS
RB-LROEM0.25M
RB-LROEM0.25MBSJ
RB-LROEM0.35MB
RB-LROEM0.35MBS
RB-OEM0.5M
RB-OEM0.5MB
RB-OEM0.5MBJ
RB-OEM0.5MBS
RB-OEM0.25MB
RB-OEM0.25MBS
RB-OEM1.0MFB
RB-OEM1.0MFS
RB-OEM1.25MX1
RB-OEM1.25MX1B
RB-OEM1.25MX1S
RB-OEM1.25MX2
RB-OEM1.25MX2B
RB-OEM1.25MX2BS
RB-OEM1.25MX2S
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Befestigungsschraube, Nenn-Ø M Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] Max. absorbierte Energie
(J)
Max. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Gesamtlänge L
(mm)
Äquivalentmasse
(kgf)
Max. Widerstandskraft
(N)
Kollisionsgeschwindigkeitsbereich
(Frau)
Mit Kappe Anzahl der Muttern Stopperfarbe Kompatibles Modell

55.65 €

1 7 Arbeitstage 7M10103.81.20.08575 bis 908800,08 bis 1,2Nein2 Stk. inbegriffenKeineModell mit niedriger Geschwindigkeit

59.79 €

1 7 Arbeitstage 7M10103.81.20.08675 bis 908800,08 bis 1,2Mit Kappe2 Stk. inbegriffen1 Stk. enthaltenModell mit niedriger Geschwindigkeit

90.94 €

1 7 Arbeitstage 12M202029.41.20.08986,0 bis 3483,4400,08 bis 1,2Nein2 Stk. inbegriffenKeineModell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell

59.65 €

1 7 Arbeitstage 10M12125.51.20.08924,4 bis 809500,08 bis 1,2Mit Kappe2 Stk. inbegriffenKeineModell mit niedriger Geschwindigkeit

62.15 €

1 7 Arbeitstage 10M12125.51.20.08924,4 bis 809500,08 bis 1,2Mit Kappe2 Stk. inbegriffen1 Stk. enthaltenModell mit niedriger Geschwindigkeit

58.82 €

1 7 Arbeitstage 10M14145.91.20.08824,4 bis 889600,08 bis 1,2Nein2 Stk. inbegriffenKeineModell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell

69.33 €

1 7 Arbeitstage 10M14145.91.20.08924,4 bis 889600,08 bis 1,2Mit Kappe3 Stk. inbegriffen1 Stk. enthaltenModell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell

67.58 €

1 7 Arbeitstage 12M161616.61.20.081115,5 bis 2641,9600,08 bis 1,2Mit Kappe2 Stk. inbegriffenKeineModell mit niedriger Geschwindigkeit

73.91 €

1 7 Arbeitstage 12M161616.61.20.081115,5 bis 2641,9600,08 bis 1,2Mit Kappe2 Stk. inbegriffen1 Stk. enthaltenModell mit niedriger Geschwindigkeit

95.74 €

1 28 Arbeitstage 12M202029.43.30.3982,7 bis 2493,4400,3 bis 3,3Nein2 Stk. inbegriffenKeineModell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell

102.48 €

1 28 Arbeitstage 12M202029.43.30.31102,7 bis 2493,4400,3 bis 3,3Mit Kappe2 Stk. inbegriffenKeineModell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell

105.40 €

1 28 Arbeitstage 12M202029.43.30.31102,7 bis 2493,4400,3 bis 3,3Mit Kappe3 Stk. inbegriffenKeineModell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell

110.40 €

1 28 Arbeitstage 12M202029.43.30.31102,7 bis 2493,4400,3 bis 3,3Mit Kappe2 Stk. inbegriffen1 Stk. enthaltenModell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell

63.06 €

1 28 Arbeitstage 10M14145.93.30.3920,7 bis 439600,3 bis 3,3Mit Kappe2 Stk. inbegriffenKeineModell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell

69.79 €

1 28 Arbeitstage 10M14145.93.30.3920,7 bis 439600,3 bis 3,3Mit Kappe2 Stk. inbegriffen1 Stk. enthaltenModell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell

147.50 €

1 28 Arbeitstage 25M2525743.30.31433,5 bis 5004,4400,3 bis 3,3Mit Kappe2 Stk. inbegriffenKeineModell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell

154.21 €

1 28 Arbeitstage 25M2525743.30.31303,5 bis 5004,4400,3 bis 3,3Nein2 Stk. inbegriffen1 Stk. enthaltenModell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell

210.49 €

1 28 Arbeitstage 25M36361923.30.3150.310,0 bis 68011,1200,3 bis 3,3Nein2 Stk. inbegriffenKeineModell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell

221.75 €

1 28 Arbeitstage 25M36361923.30.3155.310,0 bis 68011,1200,3 bis 3,3Mit Kappe2 Stk. inbegriffenKeineModell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell

235.27 €

1 28 Arbeitstage 25M36361923.30.3150.310,0 bis 68011,1200,3 bis 3,3Nein2 Stk. inbegriffen1 Stk. enthaltenModell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell

215.02 €

1 28 Arbeitstage 50M36363843.30.321712,0 bis 1,36011,1200,3 bis 3,3Nein2 Stk. inbegriffenKeineModell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell

226.28 €

1 28 Arbeitstage 50M36363843.30.322212,0 bis 1,36011,1200,3 bis 3,3Mit Kappe2 Stk. inbegriffenKeineModell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell

251.04 €

1 28 Arbeitstage 50M36363843.30.322212,0 bis 1,36011,1200,3 bis 3,3Mit Kappe2 Stk. inbegriffen1 Stk. enthaltenModell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell

239.73 €

1 28 Arbeitstage 50M36363843.30.321712,0 bis 1,36011,1200,3 bis 3,3Nein2 Stk. inbegriffen1 Stk. enthaltenModell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus, Zubehör Korpus Aufbau Verstellbare Ausführung Ausführung mit Öffnung Ausführung mit mehreren unregelmäßigen Öffnungen
Betriebsumgebung Standard Betriebstemperaturbereich(°C) -10 bis 80

Technischer Support