A powerful damper that provides smooth operation and motion control for vertical, horizontal and rotational loads.
[Features]
· Designed and developed to dampen thrust and to achieve accurate travel speed, through providing damping in both the extension and compression directions.
· Urethane rod wipers and seals.
· Excellent durability as it uses a chrome-plated piston rod and a heavy-duty bearing.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
RB-ADA505MPC |
RB-ADA510MPC |
RB-ADA510MTC |
RB-ADA515MPC |
RB-ADA515MTC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub S (mm) | Max. absorbierte Energie (J) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Widerstandskraft (N) | Erweiterungsseitige Kartusche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.67 € | 1 | 28 Arbeitstage | 50 | 73,450 | 256.3 | Erweiterung: 2.000 / Komprimierung: 2.000 | Freien Fluss | ||
245.38 € | 1 | 21 Arbeitstage | 100 | 96,050 | 356.3 | Erweiterung: 2.000 / Komprimierung: 1.670 | Freien Fluss | ||
276.89 € | 1 | 28 Arbeitstage | 100 | 96,050 | 356.3 | Erweiterung: 2.000 / Komprimierung: 1.670 | Zur Einstellung | ||
257.77 € | 1 | 31 Arbeitstage | 150 | 118,650 | 456.3 | Erweiterung: 2.000 / Komprimierung: 1.335 | Freien Fluss | ||
289.28 € | 1 | 31 Arbeitstage | 150 | 118,650 | 456.3 | Erweiterung: 2.000 / Komprimierung: 1.335 | Zur Einstellung |
Loading...
Grundkorpus, Zubehör | Korpus | Aufbau | Verstellbare Ausführung | Ausführung mit Öffnung | Ausführung mit mehreren unregelmäßigen Öffnungen |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Aussen - D(Ø) | 30 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 5 |
Spezifikation der kompressionsseitigen Kartusche | Zur Einstellung |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.