• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JAH, Ausgleichselement, schwere Lasten

JAH, Ausgleichselement, schwere Lasten
This is a floating joint made by SMC.
[Features]
· A floating joint can absorb any "off-centering" or "loss of parallel accuracy" present between the cylinder and the driven body.
· Centering is unnecessary.
· A high level of machining accuracy is unnecessary.
· Dramatically reduces installation time.
· Compact and suitable for high tensile stresses.
· Long service life (with dust-proof cover).
· Rotating angle: ±5°

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JAH40-16-150
JAH40-16-150-X11
JAH50-20-150
JAH50-20-150-X11
JAH63-24-150
JAH63-24-150-X11
JAH63-24-200
JAH80-30-150
JAH80-30-200
JAH100-39-150
JAH100-42-300
JAH100-48-150
JAHF40-16-150
JAHF50-20-150
JAHF50-20-150-X11
JAHF63-24-150
JAHF63-24-200
JAHF80-30-150
JAHF80-30-200
JAHF100-39-150
JAHF100-42-300
JAHF100-48-150
JAHL40-16-150
JAHL50-20-150
JAHL63-24-150
JAHL63-24-200
JAHL80-30-150
JAHL100-39-150
JAHL100-42-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
Montagemethode (aktive Seite) Montagemethode (passive Seite) [U] Fehlstellung (zul.)
(mm)
Geeignete Zylinder-Bohrungsgröße
(ø)
Geeignetes Zylinder-Nenngewinde Option

61.27 €

1 4 Arbeitstage M10 bis M181 bis 1.75rund, Außengewindeaxiales Gewinde1,2540M16 × 1,5Ohne

76.61 €

1 18 Arbeitstage M10 bis M181 bis 1.75rund, Außengewindeaxiales Gewinde1,2540M16 × 1,5Hochtemperaturspezifikationen (-5 bis + 100 °C)

67.79 €

1 33 Arbeitstage M20 bis M261 bis 1.75rund, Außengewindeaxiales Gewinde250M20 × 1,5Ohne

78.90 €

1 26 Arbeitstage M20 bis M261 bis 1.75rund, Außengewindeaxiales Gewinde250M20 × 1,5Hochtemperaturspezifikationen (-5 bis + 100 °C)

92.52 €

1 26 Arbeitstage M20 bis M261 bis 1.75rund, Außengewindeaxiales Gewinde263M24 × 1.5Ohne

108.02 €

1 26 Arbeitstage M20 bis M261 bis 1.75rund, Außengewindeaxiales Gewinde263M24 × 1.5Hochtemperaturspezifikationen (-5 bis + 100 °C)

99.79 €

1 26 Arbeitstage M20 bis M262 bis 2.5rund, Außengewindeaxiales Gewinde263M24 × 2Ohne

234.73 €

1 4 Arbeitstage M30 bis M361 bis 1.75rund, Außengewindeaxiales Gewinde2,580M30 × 1,5Ohne

242.65 €

1 26 Arbeitstage M30 bis M362 bis 2.5rund, Außengewindeaxiales Gewinde2.580M30 × 2Ohne

306.94 €

1 26 Arbeitstage M38 - M391 bis 1.75rund, Außengewindeaxiales Gewinde3100M39 × 1.5Ohne

314.85 €

1 26 Arbeitstage M40 bis M452.5 oder höherrund, Außengewindeaxiales Gewinde3100M42 × 3Ohne

442.34 €

1 auf Anfrage M481 bis 1.75rund, Außengewindeaxiales Gewinde3100M48 × 1.5Ohne

77.97 €

1 26 Arbeitstage M10 bis M181 bis 1.75BohrungStirnflansch1,2540M16 × 1,5Ohne

84.31 €

1 4 Arbeitstage M20 bis M261 bis 1.75BohrungStirnflansch250M20 × 1,5Ohne

100.42 €

1 26 Arbeitstage M20 bis M261 bis 1.75BohrungStirnflansch250M20 × 1,5Hochtemperaturspezifikationen (-5 bis + 100 °C)

109.02 €

1 26 Arbeitstage M20 bis M261 bis 1.75BohrungStirnflansch263M24 × 1.5Ohne

116.29 €

1 26 Arbeitstage M20 bis M262 bis 2.5BohrungStirnflansch263M24 × 2Ohne

288.90 €

1 auf Anfrage M30 bis M361 bis 1.75BohrungStirnflansch2.580M30 × 1,5Ohne

296.89 €

1 auf Anfrage M30 bis M362 bis 2.5BohrungStirnflansch2.580M30 × 2Ohne

379.16 €

1 auf Anfrage M38 - M391 bis 1.75BohrungStirnflansch3100M39 × 1.5Ohne

387.10 €

1 26 Arbeitstage M40 bis M452.5 oder höherBohrungStirnflansch3100M42 × 3Ohne

482.98 €

1 auf Anfrage M481 bis 1.75BohrungStirnflansch3100M48 × 1.5Ohne

77.97 €

1 26 Arbeitstage M10 bis M181 bis 1.75BohrungL-Fuß1,2540M16 × 1,5Ohne

84.31 €

1 26 Arbeitstage M20 bis M261 bis 1.75BohrungL-Fuß250M20 × 1,5Ohne

109.02 €

1 26 Arbeitstage M20 bis M261 bis 1.75BohrungL-Fuß263M24 × 1.5Ohne

116.31 €

1 26 Arbeitstage M20 bis M262 bis 2.5BohrungL-Fuß263M24 × 2Ohne

288.90 €

1 26 Arbeitstage M30 bis M361 bis 1.75BohrungL-Fuß2.580M30 × 1,5Ohne

379.16 €

1 26 Arbeitstage M38 - M391 bis 1.75BohrungL-Fuß3100M39 × 1.5Ohne

387.10 €

1 26 Arbeitstage M40 bis M452.5 oder höherBohrungL-Fuß3100M42 × 3Ohne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Kupplungsset Einsatzbereich (Zylinder) Hydraulikzylinder Ausführung (Zylinderseite) rund, Innengewinde
Werkstoff (Korpus) Karbonstahl Werkstoff (Bolzen) Chrom-Molybdän-Stahl [V] Winkelversatz (zul.)(°) ±5

Technischer Support