Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
JB12-3-050 |
JB16-4-070 |
JB16-4-070-X11 |
JB20-5-080 |
JB25-6-100 |
JB25-6-100-X11 |
JB40-8-125 |
JB40-8-125-X11 |
JB63-10-150 |
JB63-10-150-X11 |
JB80-16-200 |
JB100-20-250 |
JB140-22-250 |
JB160-24-300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | [p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | Werkstoff (Korpus) | Werkstoff (Bolzen) | [U] Fehlstellung (zul.) (mm) | Geeignete Zylinder-Bohrungsgröße (ø) | Geeignetes Zylinder-Nenngewinde | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 bis M8 | 0.5 bis 0.8 | Messing | [Stahl] Automatenstahl | 0,5 | 12 | M3 × 0,5 | Ohne | ||
13.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 bis M8 | 0.5 bis 0.8 | Messing | [Stahl] Automatenstahl | 0,5 | 16 | M4 × 0,7 | Ohne | ||
17.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | M3 bis M8 | 0.5 bis 0.8 | Messing | [Stahl] Automatenstahl | 0.5 | 16 | M4 × 0,7 | Hochtemperaturspezifikationen (-5 bis + 100 °C) | ||
32.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 bis M8 | 0.5 bis 0.8 | [Stahl] Karbonstahl | [Stahl] Chrom-Molybdän-Stahl | 0,5 | 20 | M5 × 0,8 | Ohne | ||
33.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 bis M8 | 1 bis 1.75 | [Stahl] Karbonstahl | [Stahl] Chrom-Molybdän-Stahl | 0,5 | 25 | M6 × 1 | Ohne | ||
38.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | M3 bis M8 | 1 bis 1.75 | [Stahl] Karbonstahl | [Stahl] Chrom-Molybdän-Stahl | 0.5 | 25 | M6 × 1 | Hochtemperaturspezifikationen (-5 bis + 100 °C) | ||
44.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | M3 bis M8 | 1 bis 1.75 | [Stahl] Karbonstahl | [Stahl] Chrom-Molybdän-Stahl | 0.75 | 40 | M8 × 1,25 | Ohne | ||
40.44 € | 1 | auf Anfrage | M3 bis M8 | 1 bis 1.75 | [Stahl] Karbonstahl | [Stahl] Chrom-Molybdän-Stahl | 0.75 | 40 | M8 × 1,25 | Hochtemperaturspezifikationen (-5 bis + 100 °C) | ||
59.61 € | 1 | 33 Arbeitstage | M10 bis M18 | 1 bis 1.75 | [Stahl] Karbonstahl | [Stahl] Chrom-Molybdän-Stahl | 1 | 63 | M10 × 1,5 | Ohne | ||
68.97 € | 1 | auf Anfrage | M10 bis M18 | 1 bis 1.75 | [Stahl] Karbonstahl | [Stahl] Chrom-Molybdän-Stahl | 1 | 63 | M10 × 1,5 | Hochtemperaturspezifikationen (-5 bis + 100 °C) | ||
74.06 € | 1 | 55 Arbeitstage | M10 bis M18 | 2 bis 2.5 | [Stahl] Karbonstahl | [Stahl] Chrom-Molybdän-Stahl | 1,25 | 80 | M16 × 2 | Ohne | ||
101.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 bis M26 | 2 bis 2.5 | [Stahl] Karbonstahl | [Stahl] Chrom-Molybdän-Stahl | 2 | 100 | M20 × 2,5 | Ohne | ||
312.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 bis M26 | 2 bis 2.5 | [Stahl] Karbonstahl | [Stahl] Chrom-Molybdän-Stahl | 2,5 | 140 | M22 × 2,5 | Ohne | ||
400.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | M20 bis M26 | 2.5 oder höher | [Stahl] Karbonstahl | [Stahl] Chrom-Molybdän-Stahl | 3 | 160 | M24 × 3 | Ohne |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Kupplungsset | Einsatzbereich (Zylinder) | Luftzylinder | Ausführung (Zylinderseite) | rund, Außengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Montagemethode (aktive Seite) | rund, Innengewinde | Montagemethode (passive Seite) | axiales Gewinde | [V] Winkelversatz (zul.)(°) | ±5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
Werkstoff (Korpus)
Werkstoff (Bolzen)
[U] Fehlstellung (zul.)(mm)
Geeignete Zylinder-Bohrungsgröße(ø)
Geeignetes Zylinder-Nenngewinde
Option
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften