JS, Ausgleichselement, Rostfreie Ausführung

JS, Ausgleichselement, Rostfreie Ausführung
A stainless steel type floating joint that does not require centering.
[Features]
· A floating joint can absorb any "off-centering" or "loss of parallel accuracy" present between the cylinder and the driven body.
· A high level of machining accuracy is unnecessary. Dramatically reduces installation time.
· Compact and suitable for high tensile stresses.
· Long service life (with dust-proof cover).
· Rotating angle: ±5°.
· Operating pressure: Pneumatic cylinder (1 MPa or less). Hydraulic cylinder (3.5 MPa or less).
· Mounting: Basic type.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JS10-4-070
JS10-4-070S
JS16-5-080
JS16-5-080S
JS20-8-125
JS20-8-125S
JS32-10-125
JS32-10-125S
JS40-14-150
JS40-14-150S
JS63-18-150
JS63-18-150S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einsatzbereich (Zylinder) [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
[U] Fehlstellung (zul.)
(mm)
Geeignete Zylinder-Bohrungsgröße
(ø)
Geeignetes Zylinder-Nenngewinde Material Staubschutz-Abdeckhaube

58.74 €

1 4 Arbeitstage LuftzylinderM3 bis M80.5 bis 0.80,510M4 × 0,7Fluorkautschuk

58.81 €

1 26 Arbeitstage LuftzylinderM3 bis M80.5 bis 0.80.510M4 × 0,7Silikonkautschuk

63.29 €

1 4 Arbeitstage LuftzylinderM3 bis M80.5 bis 0.80,516M5 × 0,8Fluorkautschuk

63.29 €

1 26 Arbeitstage LuftzylinderM3 bis M80.5 bis 0.80.516M5 × 0,8Silikonkautschuk

79.56 €

1 4 Arbeitstage Luftzylinder / HydraulikzylinderM3 bis M81 bis 1.750,520M8 × 1,25Fluorkautschuk

79.56 €

1 4 Arbeitstage Luftzylinder / HydraulikzylinderM3 bis M81 bis 1.750,520M8 × 1,25Silikonkautschuk

84.89 €

1 4 Arbeitstage Luftzylinder / HydraulikzylinderM10 bis M181 bis 1.750,532M10 × 1,25Fluorkautschuk

84.89 €

1 4 Arbeitstage Luftzylinder / HydraulikzylinderM10 bis M181 bis 1.750,532M10 × 1,25Silikonkautschuk

98.48 €

1 4 Arbeitstage Luftzylinder / HydraulikzylinderM10 bis M181 bis 1.750.7540M14 × 1,5Fluorkautschuk

98.48 €

1 26 Arbeitstage Luftzylinder / HydraulikzylinderM10 bis M181 bis 1.750.7540M14 × 1,5Silikonkautschuk

121.02 €

1 33 Arbeitstage Luftzylinder / HydraulikzylinderM10 bis M181 bis 1.75163M18 × 1,5Fluorkautschuk

121.02 €

1 26 Arbeitstage Luftzylinder / HydraulikzylinderM10 bis M181 bis 1.75163M18 × 1,5Silikonkautschuk

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Kupplungsset Ausführung (Zylinderseite) rund, Innengewinde Montagemethode (aktive Seite) rund, Außengewinde
Werkstoff (Korpus) rostfreier Stahl Montagemethode (passive Seite) axiales Gewinde Werkstoff (Bolzen) rostfreier Stahl
[V] Winkelversatz (zul.)(°) ±5

Technischer Support