Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Fuß | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Saugerdurchmesser (ø) | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | Fluorkautschuk | Außengewinde | 2 | M5 × 0,8 | ||
7.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | Fluorkautschuk | Außengewinde | 2 | M6 × 1 | ||
7.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | Fluorkautschuk | Innengewinde | 2 | M4 × 0,7 | ||
7.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | Fluorkautschuk | Innengewinde | 2 | M5 × 0,8 | ||
6.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | Außengewinde | 2 | M5 × 0,8 | ||
6.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | Außengewinde | 2 | M6 × 1 | ||
6.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | Innengewinde | 2 | M4 × 0,7 | ||
6.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | Innengewinde | 2 | M5 × 0,8 | ||
6.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | Außengewinde | 2 | M5 × 0,8 | ||
6.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | Außengewinde | 2 | M6 × 1 | ||
6.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | Innengewinde | 2 | M4 × 0,7 | ||
6.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | Innengewinde | 2 | M5 × 0,8 | ||
6.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Nitrilkautschuk] NBR | Außengewinde | 2 | M5 × 0,8 | ||
6.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Nitrilkautschuk] NBR | Außengewinde | 2 | M6 × 1 | ||
6.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Nitrilkautschuk] NBR | Innengewinde | 2 | M4 × 0,7 | ||
6.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Nitrilkautschuk] NBR | Innengewinde | 2 | M5 × 0,8 | ||
6.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Außengewinde | 2 | M5 × 0,8 | ||
6.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Außengewinde | 2 | M6 × 1 | ||
6.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Innengewinde | 2 | M4 × 0,7 | ||
6.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Innengewinde | 2 | M5 × 0,8 | ||
7.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | Polyurethankautschuk | Außengewinde | 2 | M6 × 1 | ||
7.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | Fluorkautschuk | Außengewinde | 4 | M5 × 0,8 | ||
7.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | Fluorkautschuk | Außengewinde | 4 | M6 × 1 | ||
7.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | Fluorkautschuk | Innengewinde | 4 | M5 × 0,8 | ||
6.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | Außengewinde | 4 | M5 × 0,8 | ||
6.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | Außengewinde | 4 | M6 × 1 | ||
6.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | Innengewinde | 4 | M4 × 0,7 | ||
6.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | Innengewinde | 4 | M5 × 0,8 | ||
6.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | Außengewinde | 4 | M5 × 0,8 | ||
6.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | Außengewinde | 4 | M6 × 1 | ||
6.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | Innengewinde | 4 | M4 × 0,7 | ||
6.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | Innengewinde | 4 | M5 × 0,8 | ||
6.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Nitrilkautschuk] NBR | Außengewinde | 4 | M5 × 0,8 | ||
6.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Nitrilkautschuk] NBR | Außengewinde | 4 | M6 × 1 | ||
6.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Nitrilkautschuk] NBR | Innengewinde | 4 | M4 × 0,7 | ||
6.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Nitrilkautschuk] NBR | Innengewinde | 4 | M5 × 0,8 | ||
6.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Außengewinde | 4 | M5 × 0,8 | ||
6.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Außengewinde | 4 | M6 × 1 | ||
6.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Innengewinde | 4 | M4 × 0,7 | ||
6.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Innengewinde | 4 | M5 × 0,8 | ||
7.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | Polyurethankautschuk | Außengewinde | 4 | M5 × 0,8 | ||
7.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | Polyurethankautschuk | Außengewinde | 4 | M6 × 1 | ||
7.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Sonstige] Flacher Typ | Polyurethankautschuk | Innengewinde | 4 | M5 × 0,8 | ||
11.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Faltenbälge | Fluorkautschuk | Außengewinde | 6 | M5 × 0,8 | ||
11.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Faltenbälge | Fluorkautschuk | Außengewinde | 6 | M6 × 1 | ||
11.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Faltenbälge | Fluorkautschuk | Innengewinde | 6 | M4 × 0,7 | ||
11.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Faltenbälge | Fluorkautschuk | Innengewinde | 6 | M5 × 0,8 | ||
9.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | Außengewinde | 6 | M5 × 0,8 | ||
9.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | Außengewinde | 6 | M6 × 1 | ||
9.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | Innengewinde | 6 | M4 × 0,7 | ||
9.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | Innengewinde | 6 | M5 × 0,8 | ||
10.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | Außengewinde | 6 | M6 × 1 | ||
10.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | Innengewinde | 6 | M4 × 0,7 | ||
10.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | Innengewinde | 6 | M5 × 0,8 | ||
9.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | Außengewinde | 6 | M5 × 0,8 | ||
9.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | Außengewinde | 6 | M6 × 1 | ||
9.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | Innengewinde | 6 | M4 × 0,7 | ||
9.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | Innengewinde | 6 | M5 × 0,8 | ||
9.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Außengewinde | 6 | M5 × 0,8 | ||
10.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Außengewinde | 6 | M6 × 1 |
Loading...
Befestigungsmethode | Mit Schlitz | Werkstoff | Kautschukgruppe | Umgebungsbedingungen | Standard |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Mit Fuß
Gerätefußform
Kautschukgruppe, Werkstoff
Vakuumauslassanschluss
Saugerdurchmesser(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften