Vakuumsauger, ZP-Serie, Ersatzteile / Adapter der ZPR-Serie, Puffer

Vakuumsauger, ZP-Serie, Ersatzteile / Adapter der ZPR-Serie, Puffer
Adapters and buffers for ZPR/ZPY Series vacuum pads.
[Features]
· Applicable pad diameters: ø2 to 8 mm, 2 × 4 mm, 3.5 × 7 mm, 4 × 10 mm.
· Applicable pad diameters: ø10 to 16 mm (thin type series).
· Applicable pad diameters: ø10 to 16 mm.
· Applicable pad diameters: ø20 to 32 mm.
· Applicable pad diameters: ø40 mm, ø50 mm.
[Applications]
· Replacement parts for ZPR/ZPY Series vacuum pads.

(i)Hinweis

  • The actual product is different from that shown in the photograph. The actual products are adapters and buffers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZPB1J6
ZPB1J10
ZPB1J15
ZPB1J25
ZPB1K6
ZPB1K10
ZPB1K15
ZPB1K25
ZPB2J10
ZPB2J20
ZPB2J30
ZPB2J40
ZPB2J50
ZPB2K10
ZPB2K20
ZPB2K30
ZPB2K40
ZPB2K50
ZPB3J10
ZPB3J20
ZPB3J30
ZPB3J50
ZPB3K10
ZPB3K20
ZPB3K30
ZPB3K50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibler Saugerdurchmesser
(mm)
Kompatible Modelle

13.97 €

1 4 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung)ZPR(ZPY)▲▲□**J6-◇◇-A8

21.53 €

1 4 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung)ZPR(ZPY)▲▲□**J10-◇◇-A8

22.15 €

1 4 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung)ZPR(ZPY)▲▲□**J15-◇◇-A8

23.29 €

1 4 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung)ZPR(ZPY)▲▲□**J25-◇◇-A8

26.45 €

1 4 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung)ZPR(ZPY)▲▲□**K6-◇◇-A8

34.10 €

1 4 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung)ZPR(ZPY)▲▲□**K10-◇◇-A8

34.63 €

1 4 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung)ZPR(ZPY)▲▲□**K15-◇◇-A8

35.73 €

1 4 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung)ZPR(ZPY)▲▲□**K25-◇◇-A8

15.32 €

1 4 Arbeitstage ø 10 bis ø 16 und ø 20 bis ø 32ZPR(ZPY)▲▲□**J10-◇◇-A10

23.29 €

1 4 Arbeitstage ø 10 bis ø 16 und ø 20 bis ø 32ZPR(ZPY)▲▲□**J20-◇◇-A10

24.44 €

1 4 Arbeitstage ø 10 bis ø 16 und ø 20 bis ø 32ZPR(ZPY)▲▲□**J30-◇◇-A10

34.10 €

1 4 Arbeitstage ø 10 bis ø 16 und ø 20 bis ø 32ZPR(ZPY)▲▲□**J40-◇◇-A10

35.18 €

1 4 Arbeitstage ø 10 bis ø 16 und ø 20 bis ø 32ZPR(ZPY)▲▲□**J50-◇◇-A10

34.10 €

1 4 Arbeitstage ø 10 bis ø 16 und ø 20 bis ø 32ZPR(ZPY)▲▲□**K10-◇◇-A10

42.00 €

1 4 Arbeitstage ø 10 bis ø 16 und ø 20 bis ø 32ZPR(ZPY)▲▲□**K20-◇◇-A10

43.15 €

1 4 Arbeitstage ø 10 bis ø 16 und ø 20 bis ø 32ZPR(ZPY)▲▲□**K30-◇◇-A10

52.79 €

1 4 Arbeitstage ø 10 bis ø 16 und ø 20 bis ø 32ZPR(ZPY)▲▲□**K40-◇◇-A10

53.94 €

1 4 Arbeitstage ø 10 bis ø 16 und ø 20 bis ø 32ZPR(ZPY)▲▲□**K50-◇◇-A10

22.68 €

1 4 Arbeitstage ø 40/ø 50ZPR(ZPY)▲▲□**J10-◇◇-A14

32.34 €

1 4 Arbeitstage ø 40/ø 50ZPR(ZPY)▲▲□**J20-◇◇-A14

34.10 €

1 26 Arbeitstage ø 40/ø 50ZPR(ZPY)▲▲□**J30-◇◇-A14

47.13 €

1 4 Arbeitstage ø 40/ø 50ZPR(ZPY)▲▲□**J50-◇◇-A14

41.40 €

1 4 Arbeitstage ø 40/ø 50ZPR(ZPY)▲▲□**K10-◇◇-A14

51.03 €

1 4 Arbeitstage ø 40/ø 50ZPR(ZPY)▲▲□**K20-◇◇-A14

52.79 €

1 4 Arbeitstage ø 40/ø 50ZPR(ZPY)▲▲□**K30-◇◇-A14

65.82 €

1 26 Arbeitstage ø 40/ø 50ZPR (ZPY) ▲▲ □ ** K50- ◇◇ -A14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Nicht rotierend

Technischer Support