Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Saugerdurchmesser (ø) | Schraubanschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 40 | Rc 1/8 | ||
16.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 40 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
39.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 40 | Rc 1/8 | ||
28.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 40 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
28.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 40 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
26.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 40 | Rc 1/8 | ||
26.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 40 | NPT 1/8 | ||
16.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 40 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
16.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 40 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
29.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 40 | Rc 1/8 | ||
18.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 40 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
18.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 40 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
30.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 40 | Rc 1/8 | ||
19.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 40 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
19.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 40 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
26.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 50 | Rc 1/8 | ||
26.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 50 | NPT 1/8 | ||
16.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 50 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
39.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 50 | Rc 1/8 | ||
28.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 50 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
28.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 50 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
26.73 € | 1 | 39 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 50 | Rc 1/8 | ||
28.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 50 | NPT 1/8 | ||
16.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 50 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
16.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 50 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
29.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 50 | Rc 1/8 | ||
18.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 50 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
18.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 50 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
30.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 50 | Rc 1/8 | ||
19.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 50 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
19.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 50 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
30.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 63 | Rc 1/8 | ||
20.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 63 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
20.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 63 | M16 × 1,5 (Innengewinde) | ||
51.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 63 | Rc 1/8 | ||
41.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 63 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
41.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 63 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
41.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 63 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
41.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 63 | M16 × 1,5 (Innengewinde) | ||
30.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 63 | Rc 1/8 | ||
20.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 63 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
20.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 63 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
20.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 63 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
20.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 63 | M16 × 1,5 (Innengewinde) | ||
33.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 63 | Rc 1/8 | ||
22.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 63 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
22.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 63 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
22.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 63 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
22.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 63 | M16 × 1,5 (Innengewinde) | ||
35.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 63 | Rc 1/8 | ||
25.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 63 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
25.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 63 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
25.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 63 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
25.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 63 | M16 × 1,5 (Innengewinde) | ||
31.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 80 | Rc 1/8 | ||
21.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 80 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
21.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 80 | M16 × 1,5 (Innengewinde) | ||
55.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 80 | Rc 1/8 | ||
45.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 80 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
45.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 80 | M10 × 1,5 (Innengewinde) |
Loading...
Mit Fuß | Standard | Gerätefußform | Schwerlastpolster | Befestigungsmethode | Mit Befestigung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukgruppe | Umgebungsbedingungen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Saugerdurchmesser(ø)
Schraubanschluss
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften