Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 7:00 bis 18:30 (CET) 4/12/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ZP (40~125) H, Vakuumsauger-Einheit, für hohe Beanspruchung

ZP (40~125) H, Vakuumsauger-Einheit, für hohe Beanspruchung

A pad unit for the ZP series.
[Features]
· Pad type: heavy-duty pad.

(i)Hinweis

  • The actual product is different to that shown in the photograph. This product is a single pad unit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZP40HF
ZP40HN
ZP40HS
ZP50HN
ZP50HS
ZP63HE
ZP63HF
ZP63HN
ZP63HS
ZP63HU
ZP80HF
ZP80HN
ZP80HS
ZP100HE
ZP100HF
ZP100HN
ZP100HS
ZP125HN
ZP125HS
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Kautschukgruppe, Werkstoff Saugerdurchmesser
(ø)

24.27 €

1 20 Arbeitstage Fluorkautschuk40

10.99 €

1 7 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR40

13.45 €

1 7 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi40

10.99 €

1 7 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR50

13.45 €

1 19 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi50

14.56 €

1 19 Arbeitstage EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung63

36.97 €

1 19 Arbeitstage Fluorkautschuk63

14.56 €

1 7 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR63

17.06 €

1 4 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi63

19.44 €

1 20 Arbeitstage Polyurethankautschuk63

41.33 €

1 19 Arbeitstage Fluorkautschuk80

15.19 €

1 7 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR80

20.72 €

1 19 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi80

17.57 €

1 19 Arbeitstage EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung100

62.98 €

1 19 Arbeitstage Fluorkautschuk100

17.57 €

1 7 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR100

26.66 €

1 19 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi100

21.24 €

1 7 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR125

35.16 €

1 19 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Nur Fuß / Nicht rotierend Gerätefußform Schwerlastpolster Befestigungsmethode Mit Befestigung
Werkstoff Kautschukgruppe Umgebungsbedingungen Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support