ZPHB, Vakuumsauger-Einheit, Faltenbalg groß

ZPHB, Vakuumsauger-Einheit, Faltenbalg groß
Pad for large-bellows pads.
[Features]
· Replacement pad unit.
· Pad diameters: 40 mm / 50 mm / 63 mm / 80 mm / 100 mm / 125 mm.
· Pad type: large-bellows pad.
· Materials: N (NBR) / S (silicone rubber) / U (urethane rubber) / F (fluorine rubber) / E (EPR).
[Applications]
· Replacement part for the ZPT and ZPX series.

(i)Hinweis

  • The actual product is different to that shown in the photograph. This product is a single pad unit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZP40HBE
ZP40HBF
ZP40HBN
ZP40HBS
ZP40HBU
ZP50HBE
ZP50HBF
ZP50HBN
ZP50HBS
ZP50HBU
ZP63HBE
ZP63HBF
ZP63HBN
ZP63HBS
ZP63HBU
ZP80HBE
ZP80HBF
ZP80HBN
ZP80HBS
ZP80HBU
ZP100HBE
ZP100HBF
ZP100HBN
ZP100HBS
ZP100HBU
ZP125HBE
ZP125HBF
ZP125HBN
ZP125HBS
ZP125HBU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Saugerdurchmesser
(ø)

15.94 €

1 26 Arbeitstage EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung40

29.02 €

1 26 Arbeitstage Fluorkautschuk40

15.94 €

1 4 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR40

18.82 €

1 4 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi40

20.50 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk40

16.47 €

1 26 Arbeitstage EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung50

32.34 €

1 26 Arbeitstage Fluorkautschuk50

16.47 €

1 4 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR50

19.35 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi50

22.15 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk50

19.90 €

1 26 Arbeitstage EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung63

42.53 €

1 26 Arbeitstage Fluorkautschuk63

19.90 €

1 4 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR63

23.29 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi63

26.73 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk63

21.00 €

1 26 Arbeitstage EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung80

60.21 €

1 26 Arbeitstage Fluorkautschuk80

21.00 €

1 4 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR80

27.32 €

1 4 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi80

30.16 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk80

23.89 €

1 26 Arbeitstage EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung100

82.90 €

1 26 Arbeitstage Fluorkautschuk100

23.89 €

1 4 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR100

35.29 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi100

38.11 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk100

27.27 €

1 26 Arbeitstage EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung125

105.53 €

1 26 Arbeitstage Fluorkautschuk125

27.27 €

1 4 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR125

43.68 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi125

50.56 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Nur Fuß / Nicht rotierend Gerätefußform Großes Balgpolster Werkstoff Kautschukgruppe
Umgebungsbedingungen Standard

Technischer Support