• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kette mit Mitnehmer H10-MA - 85

Kette mit Mitnehmer H10-MA - 85

POM weiß Länge ca. 3.000 mm. Bei Bestellung: Mitnehmerabstand angeben. Beispiel: Jedes 10. Glied mit Mitnehmer = Art.-Nr. 101770-MA10
Systembreite: 85
Die euroflex Scharnierkettenförderer / Scharnierbandförderer als modulare Förderkomponenten ermöglichen eine individuelle Konfiguration von Fördersystemen mit wartungsarmer und langjährig bewährter Fördertechnik.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
101770-MA1
101770-MA2
101770-MA3
101770-MA4
101770-MA5
101770-MA6
101770-MA7
101770-MA8
101770-MA9
101770-MA10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSJedes X. Kettenglied mit Mitnehmer

490.74 €

7 Arbeitstage 101

424.28 €

7 Arbeitstage 102

390.90 €

7 Arbeitstage 103

357.80 €

7 Arbeitstage 104

338.00 €

7 Arbeitstage 105

325.28 €

7 Arbeitstage 106

315.37 €

7 Arbeitstage 107

308.31 €

7 Arbeitstage 108

306.16 €

7 Arbeitstage 109

294.11 €

7 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff POM weiß Länge(mm) 3.000

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support