Kette mit Mitnehmer H17-MA - 85

Kette mit Mitnehmer H17-MA - 85

POM weiß Länge ca. 3.000 mm. Bei Bestellung: Mitnehmerabstand angeben. Beispiel: Jedes 10. Glied mit Mitnehmer = Art.-Nr. 101780-MA10
Systembreite: 85
Die euroflex Scharnierkettenförderer / Scharnierbandförderer als modulare Förderkomponenten ermöglichen eine individuelle Konfiguration von Fördersystemen mit wartungsarmer und langjährig bewährter Fördertechnik.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
101780-MA1
101780-MA2
101780-MA3
101780-MA4
101780-MA5
101780-MA6
101780-MA7
101780-MA8
101780-MA9
101780-MA10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSJedes X. Kettenglied mit Mitnehmer

789.17 €

7 Arbeitstage 101

557.79 €

7 Arbeitstage 102

480.67 €

7 Arbeitstage 103

442.17 €

7 Arbeitstage 104

418.97 €

7 Arbeitstage 105

349.33 €

7 Arbeitstage 106

393.16 €

7 Arbeitstage 107

384.68 €

7 Arbeitstage 108

376.19 €

7 Arbeitstage 109

369.13 €

7 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff POM weiß Länge(mm) 3.000

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support