Pneumatikzylinder / rund / CDJ2

Pneumatikzylinder / rund / CDJ2

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Runder Druckluftzylinder, einfach-/doppeltwirkend, mit Einfach-/Doppelkolbenstange, verdrehgesichert, Direktmontage und Optionen mit eingebautem Drosselrückschlagventil.Kolben-Ø (mm): 6, 10 und 16.Hub bis zu 400 mm.Viele Anschlussdeckel und Befestigungselemente standardmäßig erhältlich.Feineinstellung der Signalgeberposition durch Lösen von nur einer Schraube.Möglichkeit der Montage von elektronischen Signalgebern mit zweifarbiger Anzeige.Dämpfscheibe / einstellbare Endlagendämpfung.Viele Optionen verfügbar durch Produktion auf Bestellung.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDJ2B10-75Z-B
CDJ2B16-15Z-B
CDJ2B16-30Z-B
CDJ2B16-60Z-B
CDJ2B16-75Z-B
CDJ2B16-175Z-B
CDJ2D16-30Z-B
CJ2B16-30Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Specifications Type of Auto Switch Mounting Type of Mount Support

40.23 €

1 4 Arbeitstage 1075Eingebauter MagnetBandmontageGrundausführung

42.23 €

1 4 Arbeitstage 1615Eingebauter MagnetBandmontageGrundausführung

42.23 €

1 4 Arbeitstage 1630Eingebauter MagnetBandmontageGrundausführung

44.23 €

1 4 Arbeitstage 1660Eingebauter MagnetBandmontageGrundausführung

46.18 €

1 4 Arbeitstage 1675Eingebauter MagnetBandmontageGrundausführung

60.27 €

1 4 Arbeitstage 16175Eingebauter MagnetBandmontageGrundausführung

42.23 €

1 7 Arbeitstage 1630Eingebauter MagnetBandmontageAusführung mit U-förmiger Gabel

36.16 €

1 4 Arbeitstage 1630Ohne eingebauten Magnet-Grundausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10::70
Endarretierung NA Ventile NA Betriebsdruck(MPa) 0,06::0,7
Cushion Kautschukdämpfer Head Cover Port Position 90° zur Achse Swinging Receiving Metal Ohne Befestigungselement
Rod Tip Metal Fitting Ohne Befestigungselement

Technischer Support