Druckluftzylinder, Direktmontage, doppeltwirkend, einstangenförmig Serie CJ2R

Druckluftzylinder, Direktmontage, doppeltwirkend, einstangenförmig Serie CJ2R
Direkt montierte Zylinder, die durch die Verwendung einer quadratischen Stangenabdeckung direkt installiert werden können.
[Eigenschaften]
· Verbesserte Freiheit bei der Montage.
· Einfache Feineinstellung der Automatikschaltterposition.
· Transparente Schalterhalterung verbessert die Sichtbarkeit der Anzeige-LED.
· Für ø6 (6-mm-Durchmesser) wurde eine Kopfdeckelanschlussposition hinzugefügt, die senkrecht zur Achse liegt.
· Die Teilenummern sind für Produkte mit Stangenende-Halterungen eingestellt.

(i)Hinweis

  • Siehe Katalog für Spezifikationsdetails.
  • CAD-Daten werden für einige Modellnummern nicht unterstützt.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDJ2RA16-100Z-B
CDJ2RA16-150Z-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub: L
(mm)

53.27 €

1 26 Arbeitstage 100

59.21 €

1 26 Arbeitstage 150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 16 Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard
Betriebstemperatur(℃) -10::70 Endarretierung NA Ventile NA
Betriebsdruck(MPa) 0.06::0.7 Specifications Eingebauter Magnet Type of Auto Switch Mounting Bandmontage
Head Cover Port Position 90° zur Achse Rod Tip Metal Fitting Ohne Befestigungselement Type of Mount Support Sockelmontage

Technischer Support