Hersteller-Teilenummer: CDUK10-15D
Marke: SMC
Preis: 68.27 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDUK10-15D
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) | 10 | Hub: L(mm) | 15 | Zusätzliche Funktionen | Standard / Mit Stangenarretierung |
Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10::70 | Betriebsdruck(MPa) | 0,10::0,7 |
Cushion | Kautschukdämpfer | Specifications | Eingebauter Magnet | Port thread type | M5 × 0,8 |
Rod Tip Shape | Außengewinde |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikzylinder / geführt / CDUK10-15D, die Teilenummer ist CDUK10-15D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDUK10-15D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften