Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | CE-konform | Funktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 100 V AC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.7 | Keine Arretierung | Interne Verdrahtung, mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne | Standardausführung (1 W) | ||
52.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 100 V AC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.7 | Keine Arretierung | M-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Standardausführung (1 W) | ||
46.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.7 | Keine Arretierung | Interne Verdrahtung, mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Standardausführung (1 W) | ||
38.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.7 | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Standardausführung (1 W) | ||
52.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.7 | Keine Arretierung | L-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Standardausführung (1 W) | ||
42.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.7 | Keine Arretierung | L-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Standardausführung (1 W) | ||
44.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.7 | Keine Arretierung | M-Stecker mit Verbindungsleitung, Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Standardausführung (1 W) | ||
42.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.7 | Keine Arretierung | M-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Standardausführung (1 W) | ||
50.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Spule | 0.014 | 0 bis 0.7 | - | M-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Verriegelung Ausführung | CE-konformes Produkt | Standardausführung (1 W) | ||
42.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 12 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.7 | Keine Arretierung | L-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Standardausführung (1 W) | ||
60.69 € | 1 | 39 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Verrigelnd | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Verriegeln | L-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Druckverschluss-Ausführung | Ja | Ausführung mit Arretierung | ||
55.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Keine Arretierung | Interne Verdrahtung, mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
63.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Verriegeln | Interne Verdrahtung, mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Verriegelung Ausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
64.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Keine Arretierung | L - Steckverbinder, mit Bleidraht und Kontrollleuchte und Spannung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
53.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Keine Arretierung | L - Steckverbinder, mit Bleidraht und Kontrollleuchte und Spannung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
71.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Verriegeln | L - Steckverbinder, mit Bleidraht und Kontrollleuchte und Spannung | Verriegelung Ausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
61.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Keine Arretierung | L-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
51.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Keine Arretierung | L-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
59.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Verriegeln | L-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Verriegelung Ausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
64.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Keine Arretierung | M-Stecker mit Verbindungsleitung, Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
54.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Keine Arretierung | M-Stecker mit Verbindungsleitung, Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
61.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Verriegeln | M-Stecker mit Verbindungsleitung, Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Verriegelung Ausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
61.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Keine Arretierung | M-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
51.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Keine Arretierung | M-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
69.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Verriegeln | M-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Verriegelung Ausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
59.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Verriegeln | M-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Verriegelung Ausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
55.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 12 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Keine Arretierung | Interne Verdrahtung, mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
53.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 12 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Keine Arretierung | L - Steckverbinder, mit Bleidraht und Kontrollleuchte und Spannung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
51.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 12 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Keine Arretierung | L-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
64.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 12 V DC | M | M5 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Keine Arretierung | M-Stecker mit Verbindungsleitung, Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
53.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 12 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Keine Arretierung | M-Stecker mit Verbindungsleitung, Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
51.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 12 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Keine Arretierung | M-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
50.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.7 | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Niedrigwatt-Modell (0,5 W) | ||
43.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 12 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.7 | Keine Arretierung | L-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Niedrigwatt-Modell (0,5 W) | ||
46.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.5 | Keine Arretierung | Interne Verdrahtung, mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Standardausführung (1 W) | ||
51.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.5 | Verriegeln | Interne Verdrahtung, mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Verriegelung Ausführung | Ja | Standardausführung (1 W) | ||
42.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.5 | Keine Arretierung | L-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Standardausführung (1 W) | ||
51.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | Linearbewegung, Spule | 0,009 | 0 bis 0.8 | - | M-Stecker mit Verbindungsleitung, Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | CE-konformes Produkt | Standardausführung (1 W) | ||
42.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.5 | Keine Arretierung | M-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Standardausführung (1 W) |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen | Dichtungsart | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Maßgeschneiderte Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anwendung
Montageausrichtung
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Nenndruck(MPa)
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
CE-konform
Funktionen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften