Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SY7120-5LOU-C10-Q
Teilenummer
|
---|
SY7120-5LOU-C10-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Ventilspezifikationen | Compliance with IEC standards | Type of fitting thread part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | - | Ø10 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L-Stecker/Kein Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | - | Ja | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | 1 Konus | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Direkt | Rohre | Direktleitungen | Antriebstyp | Führung, Spule |
Dichtungsart | Weiche Dichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für SY7000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen, die Teilenummer ist SY7120-5LOU-C10-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SY7120-5LOU-C10-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Status beim Ausschalten
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
CV-Wert
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ventilspezifikationen
Compliance with IEC standards
Type of fitting thread part
Ausführung
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Anschlussrohr-Ø
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
CE-konform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SY7120-1DZ-02F-Q |
SY7120-1DZ-C8-Q |
SY7120-1DZE-02-X20-Q |
SY7120-5LOU-C10F-Q |
SY7120-5LOU-C8-F2-Q |
SY7120-5LOU-C8-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Ventilspezifikationen | Compliance with IEC standards | Type of fitting thread part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 100 V AC | G | 1/4 | - | - | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Non-locking push type | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | - | Ja | - | - | - | ||
83.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 100 V AC | One-Touch-Leitungen | - | - | - | Ø8 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Non-locking push type | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | - | Ja | - | - | - | ||
85.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mind. 100 | 0,93 | - | -0.1 bis 0.7 | Außen | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme/mit Steckverbinder | Ausführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und Drehen | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Ohne Befestigungselement | Kompaktversion externe Pilotluft | CE-konformes Produkt | SY7000 | Keine | - | ||
72.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | - | Ø10 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L-Stecker ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | - | Ja | - | - | - | ||
76.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | - | Ø8 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L-Stecker/Kein Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Mit seitlichem Befestigungselement | - | Ja | - | - | - | ||
72.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | - | Ø8 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L-Stecker/Kein Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | - | Ja | - | - | - |