• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

5-Wege-Magnetventil, Rohrversion, Serie SY3000 / 5000 / 7000, Ventil Typ 60

5-Wege-Magnetventil, Rohrversion, Serie SY3000 / 5000 / 7000, Ventil Typ 60
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Power consumption: 0.1 W (with power saving circuit)

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SY3160-5G-C4-Q
SY3160-5G-C6-Q
SY3160-5G-M5-Q
SY3160-5GZ-C4-Q
SY3160-5GZ-C6-Q
SY3160-5H-C4-Q
SY3160-5H-C6-Q
SY3160-5H-M5-Q
SY3160-5HD-M5-Q
SY3160-5HU-C4-Q
SY3160-5HU-C6-Q
SY3160-5HU-M5-Q
SY3160-5L-C4-Q
SY3160-5L-C6-Q
SY3160-5L-M5-Q
SY3160-5LN-C4-Q
SY3160-5LNU-M5-Q
SY3160-5LO-C4-Q
SY3160-5LO-C6-Q
SY3160-5LO-M5-Q
SY3160-5LOD-C4-Q
SY3160-5LOU-C4-Q
SY3160-5LOU-C4-X20-Q
SY3160-5LOU-C6-Q
SY3160-5LOU-C6-X20-Q
SY3160-5LOU-M5-Q
SY3160-5LOUD-C4-Q
SY3160-5LOUD-C4-X20-Q
SY3160-5LOUD-C6-Q
SY3160-5LOUD-M5-Q
SY3160-5LOUE-C4-Q
SY3160-5LOUE-C6-Q
SY3160-5LOUE-M5-Q
SY3160-5LOZ-C4-Q
SY3160-5LOZ-C6-Q
SY3160-5LOZ-M5-Q
SY3160-5LOZ-N7-Q
SY3160-5LOZD-C4-Q
SY3160-5LOZD-C6-Q
SY3160-5LOZD-M5-Q
SY3160-5LS-C4-Q
SY3160-5LS-C6-Q
SY3160-5LS-M5-Q
SY3160-5LU-C4-Q
SY3160-5LU-C4-X20-Q
SY3160-5LU-C6-Q
SY3160-5LU-M5-Q
SY3160-5LUD-M5-Q
SY3160-5LZ-C4-Q
SY3160-5LZ-C6-Q
SY3160-5LZ-M5-Q
SY3160-5LZD-C4-Q
SY3160-5LZD-C6-Q
SY3160-5LZD-M5-Q
SY3160-5LZE-C4-Q
SY3160-5LZE-C6-Q
SY3160-5LZE-M5-Q
SY3160-5M-C4-Q
SY3160-5MNZ-C4-Q
SY3160-5MNZE-C4-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Ventilspezifikationen Compliance with IEC standards

59.42 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja--

59.42 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø60.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja--

54.37 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM5-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja--

60.81 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

60.79 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø60.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

61.89 €

1 46 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardEingegossenes Kabel/Länge der Verbindungsleitung: 600 mmNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja--

61.89 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø60.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardTülle 0,6 mNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja--

56.85 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM5-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardTülle 0,6 mNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja--

56.82 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM5-0.15 bis 0.7internVerriegelnStandardTülle 0,6 mPush-turn locking slotted styleOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja--

64.50 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardTülle 0,6 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

64.52 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø60.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardEingegossenes Kabel/Länge der Verbindungsleitung: 600 mmNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

59.47 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM5-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardTülle 0,6 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

60.55 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL plug connector with lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja--

60.56 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø60.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL plug connector with lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja--

55.52 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM5-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL plug connector with lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja--

60.21 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL-Stecker ohne VerbindungsleitungNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja--

57.81 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM5-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL-Stecker ohne VerbindungsleitungNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

59.98 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL plug connector without connectorNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja--

59.98 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø60.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL plug connector without connectorNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja--

54.95 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM5-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL plug connector without connectorNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja--

59.98 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internVerriegelnStandardL plug connector without connectorPush-turn locking slotted styleOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja--

62.58 €

1 4 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL-Stecker/Kein SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

69.90 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7AußenKeine ArretierungStandardL-Stecker/Kein SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)Kompaktversion externe PilotluftJa--

62.58 €

1 3 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø60.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL-Stecker/Kein SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

69.90 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø60.15 bis 0.7AußenKeine ArretierungStandardL-Stecker/Kein SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)Kompaktversion externe PilotluftJa--

57.53 €

1 auf Anfrage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM5-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL-Stecker/Kein SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

62.58 €

1 46 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internVerriegelnStandardL-Stecker/Kein SteckverbinderMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

69.90 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7AußenVerriegelnStandardL plug connector without connectorPush-turn locking slotted styleMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)Kompaktversion externe PilotluftJa--

62.58 €

1 4 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø60.15 bis 0.7internVerriegelnStandardL-Stecker/Kein SteckverbinderMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

57.53 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM5-0.15 bis 0.7internVerriegelnStandardL-Stecker/Kein SteckverbinderMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

63.15 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internVerriegelnStandardL-Stecker/Kein SteckverbinderAusführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und DrehenMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

63.15 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø60.15 bis 0.7internVerriegelnStandardL-Stecker/Kein SteckverbinderAusführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und DrehenMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

58.10 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM5-0.15 bis 0.7internVerriegelnStandardL-Stecker/Kein SteckverbinderAusführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und DrehenMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

61.31 €

1 4 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL-Stecker/Kein SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

61.31 €

1 4 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø60.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL-Stecker/Kein SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

56.32 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM5-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL-Stecker/Kein SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

61.37 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø1 / 4"0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL plug connector without connectorNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

61.37 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internVerriegelnStandardL plug connector without connectorPush-turn locking slotted styleMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

61.37 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø60.15 bis 0.7internVerriegelnStandardL plug connector without connectorPush-turn locking slotted styleMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

56.32 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM5-0.15 bis 0.7internVerriegelnStandardL plug connector without connectorPush-turn locking slotted styleMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

61.31 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL plug connector with lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Überspannungsschutz-Ja--

61.32 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø60.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL plug connector with lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Überspannungsschutz-Ja--

56.26 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM5-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL plug connector with lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Überspannungsschutz-Ja--

63.19 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL plug connector with lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

70.48 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7AußenKeine ArretierungStandardL plug connector with lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)Kompaktversion externe PilotluftJa--

63.19 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø60.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL plug connector with lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

58.15 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM5-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL plug connector with lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

58.16 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM5-0.15 bis 0.7internVerriegelnStandardL plug connector with lead wire 0.3 mPush-turn locking slotted styleMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

61.94 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL plug connector with lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

61.94 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø60.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL-Stecker/Ohne Verbindungsleitung (Länge: 300 mm)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

56.90 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM5-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL plug connector with lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

61.94 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internVerriegelnStandardL plug connector with lead wire 0.3 mPush-turn locking slotted styleMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

61.94 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø60.15 bis 0.7internVerriegelnStandardL plug connector with lead wire 0.3 mPush-turn locking slotted styleMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

56.89 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM5-0.15 bis 0.7internVerriegelnStandardL plug connector with lead wire 0.3 mPush-turn locking slotted styleMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

62.47 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internVerriegelnStandardL plug connector with lead wire 0.3 mPush-turn locking lever styleMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

62.47 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø60.15 bis 0.7internVerriegelnStandardL plug connector with lead wire 0.3 mPush-turn locking lever styleMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

57.40 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM5-0.15 bis 0.7internVerriegelnStandardL plug connector with lead wire 0.3 mPush-turn locking lever styleMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

60.56 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardM plug connector with lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja--

61.89 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardM-Stecker/Ohne VerbindungsleitungNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

62.11 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internVerriegelnStandardM-Stecker ohne VerbindungsleitungPush-turn locking lever styleMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Krümmerbasis Rohre Direktleitungen Antriebstyp Führung, Spule
Dichtungsart Weiche Dichtung

Technischer Support