Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Gehäuseoptionen | Compliance with IEC standards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 100 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
70.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 110 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
80.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 110 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
70.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 220 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
68.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 220 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | DIN43650B Standard-DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
67.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Push-turn locking slotted style | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
67.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Push-turn locking slotted style | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
64.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
64.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Push-turn locking slotted style | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
69.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
72.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
70.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
70.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
75.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Push-turn locking lever style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
66.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
63.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
64.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
66.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
66.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
69.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
66.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
66.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
68.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | Eingegossenes Kabel Länge der Verbindungsleitung: 600 mm | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
65.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | Tülle 0,6 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
71.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | NPT | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | Tülle 0,6 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
69.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | Tülle 0,6 m | Push-turn locking lever style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
71.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | Tülle 0,6 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
68.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | Tülle 0,6 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
71.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | NPT | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | Tülle 0,6 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
68.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | Tülle 0,6 m | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
66.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
64.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
64.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
67.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | NPT | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
64.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | NPTF | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
66.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
64.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
66.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | NPT | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
64.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | NPT | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
69.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
67.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
69.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
67.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
69.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector without connector | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
67.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector without connector | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
67.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector without connector | Push-turn locking lever style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
69.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
67.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
67.23 € | 1 | 28 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
67.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector without connector | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
67.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector without connector | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
68.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector without connector | Push-turn locking lever style | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
68.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
67.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
67.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | NPT | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
70.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
67.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
67.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
67.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
70.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Antriebstyp | Führung, Spule | Dichtungsart | Weiche Dichtung |
CE-konform | CE-konformes Produkt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anwendung
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
CV-Wert
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Gehäuseoptionen
Compliance with IEC standards
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften