SYJA3000, Pneumatisch betätigte 4 / 2, 4 / 3, 5 / 2, 5 / 3-Wegeventil

SYJA3000, Pneumatisch betätigte 4 / 2, 4 / 3, 5 / 2, 5 / 3-Wegeventil
An air operated valve with options for (4 or 5 port) body ported type or base mounted types.
[Features]
· Manifolds that are the same as those for the SYJ3000 Series are available.
· Body ported type / base mounted (4 port) manifold use only / base mounted (5 port) type.
· Bracket: none (no mark) / with bracket (F).
· Piping connection size: without sub-plate (no mark) / M5 port with sub-plate (M5).
· Switching method: 2 position single (1), 2 position double (2), 3 position closed center (3).
· Switching method: 3 position exhaust center (4), 3 position pressure center (5).

(i)Hinweis

  • Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SYJA3120-M3
SYJA3120-M3-F
SYJA3130
SYJA3140
SYJA3140-M5
SYJA3220-M3
SYJA3220-M3-F
SYJA3230
SYJA3240
SYJA3240-M5
SYJA3320-M3
SYJA3340
SYJA3340-M5
SYJA3420-M3
SYJA3440
SYJA3440-M5
SYJA3520-M3
SYJA3540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Befestigungselement Ventil Ausführung Pilot Anzahl Anzahl der Anschlüsse

47.03 €

1 4 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftMM3Ohne BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusEinfach-

48.23 €

1 4 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftMM3Mit BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusEinfach-

47.03 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, Abluft---Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne UnterplatteEinfach4

47.03 €

1 4 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, Abluft---Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne UnterplatteEinfach5

54.32 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftMM5-Am Boden verankerte MontageEinfach5

53.08 €

1 4 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftMM3Ohne BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusDoppelt-

66.81 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftMM3Mit BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusDoppelt-

63.31 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, Abluft---Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne UnterplatteDoppelt4

53.08 €

1 4 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, Abluft---Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne UnterplatteDoppelt5

53.08 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftMM5-Am Boden verankerte MontageDoppelt5

70.13 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3 Positionen mit geschlossener MitteMM3Ohne BefestigungselementAusführung mit Grundkorpus--

70.13 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3 Positionen mit geschlossener Mitte---Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne Unterplatte-5

73.10 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3 Positionen mit geschlossener MitteMM5-Am Boden verankerte Montage-5

70.13 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3-Positionen-AbluftzentraleMM3Ohne BefestigungselementAusführung mit Grundkorpus--

70.13 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3-Positionen-Abluftzentrale---Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne Unterplatte-5

77.71 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3-Positionen-AbluftzentraleMM5-Am Boden verankerte Montage-5

70.13 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3-Positionen-DruckzentraleMM3Ohne BefestigungselementAusführung mit Grundkorpus--

70.13 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3-Positionen-Druckzentrale---Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne Unterplatte-5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Luftbetrieb, Ausführung Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard / Kein Öl
Antriebstyp Mit Führung

Technischer Support