VCH410, Vorgesteuertes 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil für Druckluftstabile

VCH410, Vorgesteuertes 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil für Druckluftstabile
Solenoid valve for air.
[Features]
· Response time variation ±2 ms.
· Lifespan: 10 million cycles.
· Non-collision structure between armatures eliminates abrasion.
· Improved responsiveness when turning OFF, reduced variation construction. Improved durability achieved by applying a special surface treatment to sliding parts.
· Unnecessary volume inside the pilot chamber is reduced. Quick response, reduced variation.
· Use of impact absorbing rubber protects the pilot valve and electric parts.
· Uses a special fluoropolymer sealant on sliding parts. Stable responsiveness after disuse and not easily damaged by pressure.
· Improved durability in high-pressure environments, thanks to the polyurethane elastomer poppet.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VCH410-4D-04G-Q
VCH410-4D-06G-Q
VCH410-4DL-06G-Q
VCH410-5D-04G-Q
VCH410-5D-06G-Q
VCH410-5D-10G-Q
VCH410-5DL-04G-Q
VCH410-5DL-06G-Q
VCH410-5DL-10G-Q
VCH410-6D-04G-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Verbindungsleitung elektrischer Eingang CE-konform

900.00 €

1 26 Arbeitstage 220 V AC1/25.3DIN-Klemmen-SteckverbinderJa

899.77 €

1 26 Arbeitstage 220 V AC3/45,8DIN-Klemmen-SteckverbinderJa

912.73 €

1 26 Arbeitstage 220 V AC3/45,8Mit DIN- Steckverbinder, KontrollleuchteJa

900.02 €

1 39 Arbeitstage 24 V DC1/25.3DIN-Klemmen-SteckverbinderJa

900.02 €

1 4 Arbeitstage 24 V DC3/45,8DIN-Klemmen-SteckverbinderJa

949.76 €

1 4 Arbeitstage 24 V DC15,8DIN-Klemmen-SteckverbinderJa

912.74 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC1/25.3Mit DIN- Steckverbinder, KontrollleuchteJa

912.74 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC3/45,8Mit DIN- Steckverbinder, KontrollleuchteJa

912.47 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC15,8Mit DIN- Steckverbinder, KontrollleuchteJa

899.77 €

1 26 Arbeitstage 12 V DC1/25.3DIN-Klemmen-SteckverbinderJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung 1 Konus Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 3 Anschlüssen
Montageausrichtung Direkt Spezifikationen Standard / Tropfgeschützt Anzahl der Magnetventile Einfach
Schalterausführung 2 Positionen, normalerweise geschlossen Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung) Rohranschluss, Ausführung G
Antriebstyp Führung, Tellerventil Dichtungsart Weiche Dichtung Führungs-Luftversorgung intern

Technischer Support