4-Wege-Magnetventil, Rohrversion, Serie VZ1000

4-Wege-Magnetventil, Rohrversion, Serie VZ1000
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Suitable for cylinder actuation (up to ø16)
· Compact size with a width of just 15 mm
· Low power consumption: 1.8 W DC

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VZ1120-1DS-M5-Q
VZ1120-2DO-M5-Q
VZ1120-2DZ-M5-Q
VZ1120-3DO-M5-Q
VZ1120-3DZ-M5-Q
VZ1120-4DO-M5-Q
VZ1120-4DOS-M5-Q
VZ1120-5D-M5-Q
VZ1120-5DO-M5-F-Q
VZ1120-5DO-M5-Q
VZ1120-5DOS-M5-Q
VZ1120-5DS-M5-Q
VZ1120-5DZ-M5-F-Q
VZ1120-5DZ-M5-Q
VZ1120-5G-M5-F-Q
VZ1120-5G-M5-Q
VZ1120-5GS-M5-Q
VZ1120-5H-M5-Q
VZ1120-5HS-M5-Q
VZ1120-5L-M5-Q
VZ1120-5LN-M5-Q
VZ1120-5LNZ-M5-Q
VZ1120-5LO-M5-Q
VZ1120-5LOZ-M5-Q
VZ1120-5LZ-M5-F-Q
VZ1120-5LZ-M5-Q
VZ1120-5M-M5-Q
VZ1120-5MN-M5-Q
VZ1120-5MNZ-M5-Q
VZ1120-5MO-M5-Q
VZ1120-5MOS-M5-Q
VZ1120-5MOZ-M5-F-Q
VZ1120-5MOZ-M5-Q
VZ1120-5MZ-M5-Q
VZ1120-6LNZ-M5-Q
VZ1120-6LS-M5-F-Q
VZ1120-6MN-M5-Q
VZ1120-6MO-M5-Q
VZ1120-6MOZ-M5-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannung CV-Wert Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Option

81.81 €

1 26 Arbeitstage 100 V AC0.05DIN-Klemme mit SteckverbinderMit ÜberspannungsschutzOhne

78.50 €

1 26 Arbeitstage 200 V AC0.05DIN-Klemme ohne SteckverbinderOhneOhne

89.27 €

1 26 Arbeitstage 200 V AC0.05DIN-Klemme mit SteckverbinderMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne

78.50 €

1 26 Arbeitstage 110 V AC0.05DIN-Klemme ohne SteckverbinderOhneOhne

89.27 €

1 26 Arbeitstage 110 V AC0,05DIN-Klemme mit SteckverbinderMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne

78.44 €

1 4 Arbeitstage 220 V AC0,05DIN-Klemme ohne SteckverbinderOhneOhne

81.82 €

1 26 Arbeitstage 220 V AC0.05DIN-Klemme ohne SteckverbinderMit ÜberspannungsschutzOhne

78.44 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0,05DIN-Klemme mit SteckverbinderOhneOhne

77.69 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0.05DIN-Klemme ohne SteckverbinderOhneMit Fußhalter

75.92 €

1 4 Arbeitstage 24 V DC0,05DIN-Klemme ohne SteckverbinderOhneOhne

79.31 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0,05DIN-Klemme ohne SteckverbinderMit ÜberspannungsschutzOhne

81.81 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0.05DIN-Klemme mit SteckverbinderMit ÜberspannungsschutzOhne

88.47 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0.05DIN-Klemme mit SteckverbinderMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzMit Fußhalter

86.74 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0.05DIN-Klemme mit SteckverbinderMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne

71.81 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0.05Grommet lead wire 0.3 mOhneMit Fußhalter

70.06 €

1 4 Arbeitstage 24 V DC0,05Eingegossenes Kabel Länge der Verbindungsleitung: 300 mmOhneOhne

73.52 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0.05Grommet lead wire 0.3 mMit ÜberspannungsschutzOhne

72.60 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0.05Tülle 0,6 mOhneOhne

75.98 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0.05Tülle 0,6 mMit ÜberspannungsschutzOhne

72.60 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0.05L-Stecker mit VerbindungsleitungOhneOhne

71.85 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0.05L-Stecker ohne VerbindungsleitungOhneOhne

75.98 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0,05L-Stecker ohne VerbindungsleitungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne

70.98 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0.05L plug connector without connectorOhneOhne

75.13 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0.05L plug connector without connectorMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne

78.50 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0.05L-Stecker mit VerbindungsleitungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzMit Fußhalter

76.77 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0.05L-Stecker mit VerbindungsleitungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne

72.60 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0.05M-Stecker mit VerbindungsleitungOhneOhne

71.74 €

1 4 Arbeitstage 24 V DC0,05M-Stecker ohne VerbindungsleitungOhneOhne

75.92 €

1 4 Arbeitstage 24 V DC0,05M-Stecker ohne VerbindungsleitungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne

70.94 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0,05M-Stecker, ohne SteckverbinderOhneOhne

74.32 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0.05M plug connector without connectorMit ÜberspannungsschutzOhne

76.82 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0.05M plug connector without connectorMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzMit Fußhalter

75.13 €

1 4 Arbeitstage 24 V DC0,05M-Stecker, ohne SteckverbinderMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne

76.77 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC0.05M-Stecker mit VerbindungsleitungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne

78.50 €

1 26 Arbeitstage 12 V DC0.05L-Stecker ohne VerbindungsleitungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne

80.23 €

1 26 Arbeitstage 12 V DC0.05L-Stecker mit VerbindungsleitungMit ÜberspannungsschutzMit Fußhalter

74.32 €

1 26 Arbeitstage 12 V DC0.05M-Stecker ohne VerbindungsleitungOhneOhne

73.45 €

1 4 Arbeitstage 12 V DC0,05M-Stecker, ohne SteckverbinderOhneOhne

77.65 €

1 26 Arbeitstage 12 V DC0.05M plug connector without connectorMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung 1 Konus Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 4 Anschlüssen
Montageausrichtung Direkt Spezifikationen Standard / Niedriger Strom Anzahl der Magnetventile Einfach
Schalterausführung 2-Positionen, Abluft Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung) Rohranschluss, Ausführung M
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø M5 Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø) Max. 16 Rohre Direktleitungen
Antriebstyp Führung, Spule Dichtungsart Weiche Dichtung Nenndruck(MPa) 0.15 bis 0.7
Führungs-Luftversorgung intern Manueller Schalter Keine Arretierung CE-konform Ja

Technischer Support