Pneumatikzylinder / einfachwirkend / Federrückführung / Montageausführung wählbar / CJPB, CJPS

Pneumatikzylinder / einfachwirkend / Federrückführung / Montageausführung wählbar / CJPB, CJPS
Die kompakten, doppeltwirkenden Miniaturzylinder der Serie CJP von SMC werden überall dort eingesetzt, wo Platzmangel herrscht. Für flexible Anwendungsmöglichkeiten ist die Serie CJP für fünf Montagearten erhältlich: Direktmontage, Fuß, Flansch, Gabelkopf und Schwenklager. Auch als für Signalgeber geeignetes Modell verfügbar. Sie sind erhältlich in den Kolbengrößen 6, 10, 15 mm mit Hublängen von 5 mm bis 30 mm. Weitere Optionen sind Messingmuttern für Schalttafeleinbau, Edelstahl-Kolbenstange und Messinggehäuse.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product pictures are representations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Pin Cylinder, Single Acting, Spring Return CJP Series Specifications

A short stroke miniature cylinder with a short overall length

The installation space can be significantly reduced because the cylinder can be recessed directly into the machine body or mounted on a panel.
This allows the machine to be made even more compact.

Embedded type / Panel-mount type

Embedded type / Panel-mount type

Symbol Single acting, Spring return

Symbol
Single acting, Spring return

Specifications

ActionSingle acting, spring return
Maximum operating pressure0.7 MPa
Minimum operating pressureø40.3 MPa
ø60.2 MPa
ø10, ø150.15 MPa
Proof pressure1 MPa
Ambient and fluid temperature-10 to 70°C (no freezing)
LubricationNot required (non-lube)
Piston speed50 to 500 mm/s
CushionNone
Stroke length tolerance0 to +1.0
Rod-end typeWith thread, without thread
MountingPanel-mount typeEmbedded type
Accessories
(Standard equipment)
Standard EquipmentMounting nut (2)
Rod-end nut (2)*
Mounting nut (1)
Gasket (1)
Rod-end nut (2)*

*When rod end is threaded

Application Examples

Clamper

Clamper

 Ejector

Ejector

 Gripper

Gripper

Stopper

Stopper

Mounting style

Panel-mount type / Embedded type

Panel-mount type / Embedded type

Standard Strokes

Bore size (mm)Stroke (mm)
45, 10, 15
65, 10, 15
105, 10, 15
155, 10, 15

Spring Reaction Force

Bore size
(mm)
Stroke
(mm)
Retracted sideExtended side
45, 10, 152.801.00
65, 10, 153.921.42
105, 10, 155.982.45
155, 10, 1510.804.41

 

(Unit: N)

 

*Same spring force for all strokes.

Weight list

ModelStroke (mm)
51015
CJP□4101315
CJP□610.613.115.6
CJP□10283338
CJP□15728292

 

(Unit: g)

 

*Does not include weight (4 g) of hose nipple for panel mounting.

Teilenummer
CJPB4-5
CJPB4-10-B
CJPB6-5
CJPB6-5H4
CJPB6-5H4-B
CJPB6-5H6
CJPB6-5H6-B
CJPB6-10
CJPB6-10-B
CJPB6-10H4
CJPB6-10H4-B
CJPB6-10H6
CJPB6-10H6-B
CJPB6-15-B
CJPB6-15H4
CJPB6-15H4-B
CJPB6-15H6
CJPB6-15H6-B
CJPB10-5
CJPB10-5-B
CJPB10-5H4
CJPB10-5H4-B
CJPB10-5H6
CJPB10-5H6-B
CJPB10-10
CJPB10-10H4
CJPB10-10H4-B
CJPB10-10H6
CJPB10-10H6-B
CJPB10-15
CJPB10-15-B
CJPB10-15H4
CJPB10-15H4-B
CJPB10-15H6
CJPB10-15H6-B
CJPB15-5H4
CJPB15-5H6
CJPB15-5H6-B
CJPB15-10
CJPB15-10H4
CJPB15-10H4-B
CJPB15-10H6
CJPB15-10H6-B
CJPB15-15
CJPB15-15H4
CJPB15-15H6
CJPS4-5
CJPS4-10
CJPS4-15
CJPS6-5-B
CJPS6-10-B
CJPS6-15
CJPS10-10-B
CJPS10-15
CJPS15-5
CJPS15-10
CJPS15-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebstemperatur
(℃)
Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Material of Gasket Bestelloption (Ausführung Schlauchnippel)

17.65 €

1 4 Arbeitstage 45-10~70Mit GewindeAusführung PlattenmontageNBROhne Schlauchnippel

17.65 €

1 26 Arbeitstage 410-10~70Ohne GewindePanel mount Style-None

17.65 €

1 3 Arbeitstage 65-10~70Mit GewindeAusführung PlattenmontageNBROhne Schlauchnippel

17.65 €

1 4 Arbeitstage 65-Mit GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 4/ø 2,5 Schläuche)

17.65 €

1 4 Arbeitstage 65-10~70Ohne GewindeAusführung PlattenmontageNBRSchlauchnippel (für ø 4/ø 2,5 Schläuche)

17.65 €

1 4 Arbeitstage 65-Mit GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 6/ø 4 Schläuche)

17.65 €

1 4 Arbeitstage 65-Ohne GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 6/ø 4 Schläuche)

17.65 €

1 4 Arbeitstage 610-10~70Mit GewindeAusführung PlattenmontageNBROhne Schlauchnippel

17.65 €

1 4 Arbeitstage 610-10~70Ohne GewindeAusführung PlattenmontageNBROhne Schlauchnippel

17.65 €

1 4 Arbeitstage 610-Mit GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 4/ø 2,5 Schläuche)

17.65 €

1 4 Arbeitstage 610-10~70Ohne GewindeAusführung PlattenmontageNBRSchlauchnippel (für ø 4/ø 2,5 Schläuche)

17.65 €

1 4 Arbeitstage 610-Mit GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 6/ø 4 Schläuche)

17.65 €

1 4 Arbeitstage 610-Ohne GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 6/ø 4 Schläuche)

17.65 €

1 26 Arbeitstage 615-10~70Ohne GewindePanel mount Style-None

17.65 €

1 3 Arbeitstage 615-10~70Mit GewindeAusführung PlattenmontageNBRSchlauchnippel (für ø 4/ø 2,5 Schläuche)

17.65 €

1 4 Arbeitstage 615-Ohne GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 4/ø 2,5 Schläuche)

17.65 €

1 4 Arbeitstage 615-10~70Mit GewindeAusführung PlattenmontageNBRSchlauchnippel (für ø 6/ø 4 Schläuche)

17.65 €

1 4 Arbeitstage 615-Ohne GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 6/ø 4 Schläuche)

23.13 €

1 4 Arbeitstage 105-10~70Mit GewindeAusführung PlattenmontageNBROhne Schlauchnippel

23.13 €

1 26 Arbeitstage 105-10~70Ohne GewindePanel mount Style-None

23.13 €

1 4 Arbeitstage 105-Mit GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 4/ø 2,5 Schläuche)

23.13 €

1 4 Arbeitstage 105-Ohne GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 4/ø 2,5 Schläuche)

23.13 €

1 4 Arbeitstage 105-Mit GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 6/ø 4 Schläuche)

23.13 €

1 4 Arbeitstage 105-Ohne GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 6/ø 4 Schläuche)

23.13 €

1 4 Arbeitstage 1010-10~70Mit GewindeAusführung PlattenmontageNBROhne Schlauchnippel

23.13 €

1 4 Arbeitstage 1010-Mit GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 4/ø 2,5 Schläuche)

23.13 €

1 4 Arbeitstage 1010-Ohne GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 4/ø 2,5 Schläuche)

23.13 €

1 4 Arbeitstage 1010-Mit GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 6/ø 4 Schläuche)

23.13 €

1 4 Arbeitstage 1010-Ohne GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 6/ø 4 Schläuche)

23.13 €

1 4 Arbeitstage 1015-10~70Mit GewindeAusführung PlattenmontageNBROhne Schlauchnippel

23.13 €

1 26 Arbeitstage 1015-10~70Ohne GewindePanel mount Style-None

23.13 €

1 4 Arbeitstage 1015-Mit GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 4/ø 2,5 Schläuche)

23.13 €

1 4 Arbeitstage 1015-Ohne GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 4/ø 2,5 Schläuche)

23.13 €

1 4 Arbeitstage 1015-Mit GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 6/ø 4 Schläuche)

23.13 €

1 4 Arbeitstage 1015-Ohne GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 6/ø 4 Schläuche)

30.79 €

1 4 Arbeitstage 155-Mit GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 4/ø 2,5 Schläuche)

30.79 €

1 4 Arbeitstage 155-Mit GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 6/ø 4 Schläuche)

30.79 €

1 4 Arbeitstage 155-Ohne GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 6/ø 4 Schläuche)

30.79 €

1 26 Arbeitstage 1510-10~70Mit GewindePanel mount Style-None

30.79 €

1 4 Arbeitstage 1510-Mit GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 4/ø 2,5 Schläuche)

30.79 €

1 4 Arbeitstage 1510-Ohne GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 4/ø 2,5 Schläuche)

30.79 €

1 4 Arbeitstage 1510-Mit GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 6/ø 4 Schläuche)

30.79 €

1 4 Arbeitstage 1510-Ohne GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 6/ø 4 Schläuche)

30.79 €

1 26 Arbeitstage 1515-10~70Mit GewindePanel mount Style-None

30.79 €

1 4 Arbeitstage 1515-Mit GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 4/ø 2,5 Schläuche)

30.79 €

1 4 Arbeitstage 1515-Mit GewindeAusführung mit Adapter für Schalttafeleinbau-Schlauchnippel (für ø 6/ø 4 Schläuche)

16.74 €

1 4 Arbeitstage 45-Mit GewindeEingebettete Ausführung-Ohne Schlauchnippel

16.74 €

1 4 Arbeitstage 410-Mit GewindeEingebettete Ausführung-Ohne Schlauchnippel

16.74 €

1 4 Arbeitstage 415-Mit GewindeEingebettete Ausführung-Ohne Schlauchnippel

16.74 €

1 26 Arbeitstage 65-10~70Ohne GewindeEingebettete Ausführung-None

16.74 €

1 4 Arbeitstage 610-Ohne GewindeEingebettete Ausführung-Ohne Schlauchnippel

16.74 €

1 4 Arbeitstage 615-Mit GewindeEingebettete Ausführung-Ohne Schlauchnippel

22.24 €

1 4 Arbeitstage 1010-Ohne GewindeEingebettete Ausführung-Ohne Schlauchnippel

22.24 €

1 4 Arbeitstage 1015-Mit GewindeEingebettete Ausführung-Ohne Schlauchnippel

29.79 €

1 4 Arbeitstage 155-Mit GewindeEingebettete Ausführung-Ohne Schlauchnippel

29.79 €

1 4 Arbeitstage 1510-Mit GewindeEingebettete Ausführung-Ohne Schlauchnippel

29.79 €

1 4 Arbeitstage 1515-Mit GewindeEingebettete Ausführung-Ohne Schlauchnippel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard

Technischer Support