Hersteller-Teilenummer: SPPL6-01SP
Marke: NIHON PISCO
Preis: 7.07 €
Lieferzeit: 17 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SPPL6-01SP
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP-Kunststoff | Anwendung | Standard/Mini / Saubere Umstände / Für aggressive / ätzende Medien | Werkstoff Gewinde | Spezial-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) |
Dichtungswerkstoff | EPDM | Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Kniestücke | Kniestücke, Außengewinde |
Betriebstemperatur(°C) | 0::80 | Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 6 | Arten von Anschlussschraube 1 | R |
Gewinde-Nenndurchmesser 1 | 1/8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverschraubung PP, korrosionsbeständig SUS303 gleichwertiger Anschluss, Kniestück (Ausführung SP) , die Teilenummer ist SPPL6-01SP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPPL6-01SP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften