Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZX100-K15LOZ-E55CN-Q |
ZX100-K15LOZ-F-Q |
ZX100-K15LOZB-ECL-Q |
ZX100-K15LZ-EC-Q |
ZX100-K35GS-F |
ZX100-K35GZ-E55-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zusätzliche Funktionen | Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil | Elektrischer Eingang | Leuchte/Überspannungsschutz | Manuell | Spezifikationen Ausgang | Spezifikationen der Verbindungsleitung | Vakuumschalter-Ausführung | Vakuumschalter, elektrischer Eingang | CE-Kennzeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / Hochvakuumventil | Versorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.) | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | PNP-Spezifikationen | Kein Steckverbinder | Vakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + Ansaugfilter | Steckverbinder-Ausführung (Steckverbinder ohne Verbindungsleitung) | CE-Kennzeichnung | ||
177.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Hochvakuumventil | Versorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.) | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | - | Kein Steckverbinder | Nur Vakuumfilter | - | CE-Kennzeichnung | ||
270.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / Hochvakuumventil | Versorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.) | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Verriegelung mit Schlitz | NPN-Spezifikationen | Kein Steckverbinder | Vakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + Ansaugfilter | Steckverbinder-Ausführung (Länge der Verbindungsleitung 3 m) | CE-Kennzeichnung | ||
270.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / Hochvakuumventil | Versorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.) | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | NPN-Spezifikationen | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Vakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + Ansaugfilter | Steckverbinder-Ausführung (Länge der Verbindungsleitung 0,6 m) | CE-Kennzeichnung | ||
216.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Hochvakuumventil | Zufuhrventil (NO) / Ablassventil (NC) | Tülle | Mit Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | - | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Suction filter only | - | - | ||
312.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / Hochvakuumventil | Zufuhrventil (NO) / Ablassventil (NC) | Tülle | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | PNP-Spezifikationen | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Vakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + Ansaugfilter | Tülle (Seillänge 0,6 m) | CE-Kennzeichnung |
Loading...
Modell | Einzelteil-Spezifikationen | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | M5 | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Einzelteil | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::50 | Nennspannung | 24 V DC |
Zubehör | Befestigungselement A | Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zusätzliche Funktionen
Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil
Elektrischer Eingang
Leuchte/Überspannungsschutz
Manuell
Spezifikationen Ausgang
Spezifikationen der Verbindungsleitung
Vakuumschalter-Ausführung
Vakuumschalter, elektrischer Eingang
CE-Kennzeichnung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften