Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 8 - 30 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +150°
Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen von OILES. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 8 bis 30 mm zu wählen. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -40° bis +150°C.
Herstellerdetails:
Mit einem einzigartigen Metallmaterial mit hoher Festigkeit und ausgezeichneter Abriebfestigkeit zeichnen sie sich durch eine sichere Leistung und lange Lebensdauer aus und bleiben dabei dünn.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | [T] Dicke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.43 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 8 | 1,0 | ||
16.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 10 | 1,0 | ||
16.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 12 | 1,0 | ||
16.79 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 15 | 1,0 | ||
16.79 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 16 | 1,0 | ||
16.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 8 | 1,0 | ||
16.76 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 10 | 1,0 | ||
16.79 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 12 | 1,0 | ||
18.24 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 15 | 1,0 | ||
18.25 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 16 | 1,0 | ||
18.19 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 10 | 1,0 | ||
18.22 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 12 | 1,0 | ||
19.64 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 15 | 1,0 | ||
19.65 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 16 | 1,0 | ||
19.76 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | 12 | 1,5 | ||
19.84 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | 15 | 1,5 | ||
19.87 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | 16 | 1,5 | ||
21.38 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | 20 | 1,5 | ||
25.37 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 12 | 1,5 | ||
26.89 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 15 | 1,5 | ||
26.89 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 16 | 1,5 | ||
28.42 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 20 | 1,5 | ||
27.00 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 16 | 20 | 12 | 2,0 | ||
28.48 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 16 | 20 | 15 | 2,0 | ||
28.52 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 16 | 20 | 16 | 2,0 | ||
28.77 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 16 | 20 | 20 | 2,0 | ||
29.24 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 16 | 20 | 25 | 2,0 | ||
35.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 24 | 20 | 2,0 | ||
38.97 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 25 | 29 | 20 | 2,0 |
Loading...
Ausführung | Gerade Ausführung | Werkstoff - Metall | Basiert auf hochfester Messinglegierung | Toleranz - Innendurchmesser | e7 |
---|---|---|---|---|---|
Empfohlene Toleranz des Gehäusedurchmessers | H7 | [V] Max. zulässige Geschwindigkeit(m/s) | 0,25 | [P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2) | 49 |
Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Umgebungsbedingungen | Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In chemischen Stoffen / Lebensmittel | Buchsenzahl | Einfach |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
[T] Dicke(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften