• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

4,5-stufiger Faltenbalg, ZP2-Serie

4,5-stufiger Faltenbalg, ZP2-Serie
[Features]
· Suitable for suction of workpieces flowing at high speed
· Suitable for workpieces of various shapes
· Pad materials: silicone rubber (hardness: A40, A50 and A60)
· Large opening size (short thread type) of ø5 to ø22, suitable for vacuum blower pumps with high suction flow rates.

(i)Hinweis

  • The product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for details of the types available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZP2-40ZJF
ZP2-40ZJGN
ZP2-40ZJGS
ZP2-40ZJN
ZP2-40ZJS
ZP2-40ZJU
ZP2-46ZJF
ZP2-46ZJGS
ZP2-46ZJN
ZP2-46ZJS
ZP2-46ZJU
ZP2-B15ZJS
ZP2-B15ZJS6
ZP2-B20ZJS
ZP2-B20ZJS6
ZP2-B30ZJS
ZP2-B30ZJS6
ZP2-T40ZJGN-A20
ZP2-T40ZJN-A20
ZP2-T40ZJN-AL14-06
ZP2-T40ZJS-A20
ZP2-T40ZJS-AL14-06
ZP2-T46ZJS-A30
ZP2-T46ZJS-AL14-06
ZP2-T46ZJU-AL14-06
ZP2-TB15ZJS6-A10
ZP2-TB15ZJS6-AL12-06
ZP2-TB15ZJS-A10
ZP2-TB15ZJS-AL12-06
ZP2-TB20ZJS6-A10
ZP2-TB20ZJS6-AL12-06
ZP2-TB20ZJS-A10
ZP2-TB20ZJS-AL12-06
ZP2-TB30ZJS6-A16
ZP2-TB30ZJS6-AL14-06
ZP2-TB30ZJS-A16
ZP2-TB30ZJS-AL14-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Fuß Kautschukgruppe, Werkstoff Vakuumauslassanschluss Umgebungsbedingungen Saugerdurchmesser
(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde Schraubanschluss Ausführung

25.85 €

1 26 Arbeitstage Standard / Nur FußFluorkautschuk-Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig40--Sauger-Einheit

13.79 €

1 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR-Standard / Statische Diffusion / Ölbeständig40--Sauger-Einheit

14.84 €

1 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte-Standard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit40--Sauger-Einheit

12.74 €

1 4 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Nitrilkautschuk] NBR-Standard / Ölbeständig40--Sauger-Einheit

13.35 €

1 39 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi-Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit40--Sauger-Einheit

14.60 €

1 26 Arbeitstage Standard / Nur FußPolyurethankautschuk-Standard40--Sauger-Einheit

25.85 €

1 26 Arbeitstage Standard / Nur FußFluorkautschuk-Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig46--Sauger-Einheit

14.84 €

1 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte-Standard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit46--Sauger-Einheit

12.74 €

1 4 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Nitrilkautschuk] NBR-Standard / Ölbeständig46--Sauger-Einheit

13.35 €

1 39 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi-Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit46--Sauger-Einheit

14.60 €

1 26 Arbeitstage Standard / Nur FußPolyurethankautschuk-Standard46--Sauger-Einheit

8.55 €

1 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi-Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit15--Sauger-Einheit

8.55 €

1 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikonkautschuk-Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit15--Sauger-Einheit

8.55 €

1 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi-Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit20--Sauger-Einheit

8.55 €

1 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikonkautschuk-Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit20--Sauger-Einheit

10.85 €

1 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi-Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit30--Sauger-Einheit

10.85 €

1 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikonkautschuk-Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit30--Sauger-Einheit

26.53 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBRAußengewindeStandard / Statische Diffusion / Ölbeständig40M20Außengewinde M20 × 1,5Mit Adapter

29.18 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Nitrilkautschuk] NBRAußengewindeStandard / Ölbeständig40M20Außengewinde M20 × 1,5Mit Adapter

30.73 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Nitrilkautschuk] NBROne-Touch-KupplungStandard / Ölbeständig40ø6Außengewinde M14 × 1Mit Adapter

29.84 €

1 4 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiAußengewindeStandard / Kältefest / Wärmebeständigkeit40M20Außengewinde M20 × 1,5Mit Adapter

31.39 €

1 4 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiOne-Touch-KupplungStandard / Kältefest / Wärmebeständigkeit40ø6Außengewinde M14 × 1Mit Adapter

32.85 €

1 4 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiAußengewindeStandard / Kältefest / Wärmebeständigkeit46M30Außengewinde M30 × 1,5Mit Adapter

34.39 €

1 4 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiOne-Touch-KupplungStandard / Kältefest / Wärmebeständigkeit46ø6Außengewinde M14 × 1Mit Adapter

35.85 €

1 26 Arbeitstage Standard / HaltersatzPolyurethankautschukOne-Touch-KupplungStandard46ø6Außengewinde M14 × 1Mit Adapter

20.53 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger SilikonkautschukAußengewindeStandard / Kältefest / Wärmebeständigkeit15M10Außengewinde M10 × 1Mit Adapter

22.06 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger SilikonkautschukOne-Touch-KupplungStandard / Kältefest / Wärmebeständigkeit15ø6Außengewinde M12 × 1Mit Adapter

20.53 €

1 4 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiAußengewindeStandard / Kältefest / Wärmebeständigkeit15M10Außengewinde M10 × 1Mit Adapter

22.06 €

1 4 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiOne-Touch-KupplungStandard / Kältefest / Wärmebeständigkeit15ø6Außengewinde M12 × 1Mit Adapter

20.53 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger SilikonkautschukAußengewindeStandard / Kältefest / Wärmebeständigkeit20M10Außengewinde M10 × 1Mit Adapter

22.06 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger SilikonkautschukOne-Touch-KupplungStandard / Kältefest / Wärmebeständigkeit20ø6Außengewinde M12 × 1Mit Adapter

20.53 €

1 4 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiAußengewindeStandard / Kältefest / Wärmebeständigkeit20M10Außengewinde M10 × 1Mit Adapter

22.06 €

1 4 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiOne-Touch-KupplungStandard / Kältefest / Wärmebeständigkeit20ø6Außengewinde M12 × 1Mit Adapter

24.39 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger SilikonkautschukAußengewindeStandard / Kältefest / Wärmebeständigkeit30M16Außengewinde M16 × 1,5Mit Adapter

25.85 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger SilikonkautschukOne-Touch-KupplungStandard / Kältefest / Wärmebeständigkeit30ø6Außengewinde M14 × 1Mit Adapter

24.39 €

1 4 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiAußengewindeStandard / Kältefest / Wärmebeständigkeit30M16Außengewinde M16 × 1,5Mit Adapter

25.85 €

1 4 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiOne-Touch-KupplungStandard / Kältefest / Wärmebeständigkeit30ø6Außengewinde M14 × 1Mit Adapter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gerätefußform Faltenbälge Befestigungsmethode Mit Schlitz Werkstoff Kautschukgruppe

Technischer Support