ZP2-*H / HT / HB / HW, Vakuumsauger, Hochleistungsausführung

ZP2-*H / HT / HB / HW, Vakuumsauger, Hochleistungsausführung
Suction pads with increased strength for preventing deformation when transferring large or heavy workpieces.
[Features]
· Type: heavy-duty type (flat and thin types with ribbing) / heavy-duty type (bellows) / heavy-duty type (oval).
· Pad material: NBR, silicone rubber, FKM, CR.
*Compatible with ø32-mm type only.

(i)Hinweis

  • The product images may be representative images only. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZP2-32HBC
ZP2-32HBF
ZP2-32HBN
ZP2-32HBS
ZP2-32HC
ZP2-32HF
ZP2-32HN
ZP2-32HS
ZP2-150HBC
ZP2-150HBN
ZP2-150HTC
ZP2-150HTF
ZP2-150HTN
ZP2-250HTC
ZP2-250HTF
ZP2-250HTN
ZP2-300HC
ZP2-300HF
ZP2-300HN
ZP2-3050HWC
ZP2-3050HWF
ZP2-3050HWN
ZP2-3050HWS
ZP2-340HC
ZP2-340HF
ZP2-340HN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Fuß Gerätefußform Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Saugerdurchmesser
(ø)
Saugergröße

16.24 €

1 26 Arbeitstage Standard / Nur FußFaltenbälge[Chloropren-Kautschuk] Chloroprenkautschuk (CR)Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig32-

29.56 €

1 26 Arbeitstage Standard / Nur FußFaltenbälgeFluorkautschukKältefest / Wärmebeständigkeit32-

16.24 €

1 4 Arbeitstage Standard / Nur FußFaltenbälge[Nitrilkautschuk] NBRÖlbeständig32-

19.15 €

1 4 Arbeitstage Standard / Nur FußFaltenbälge[Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiWärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig32-

10.45 €

1 26 Arbeitstage mit Rippe / Nur Fuß[Sonstige] Flach, mit Rippe[Chloropren-Kautschuk] Chloroprenkautschuk (CR)Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig32-

23.19 €

1 26 Arbeitstage mit Rippe / Nur Fuß[Sonstige] Flach, mit RippeFluorkautschukKältefest / Wärmebeständigkeit32-

10.45 €

1 4 Arbeitstage mit Rippe / Nur Fuß[Sonstige] Flach, mit Rippe[Nitrilkautschuk] NBRÖlbeständig32-

12.74 €

1 4 Arbeitstage mit Rippe / Nur Fuß[Sonstige] Flach, mit Rippe[Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiWärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig32-

61.44 €

1 26 Arbeitstage Standard / Nur FußFaltenbälge[Chloropren-Kautschuk] Chloroprenkautschuk (CR)Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig150-

61.44 €

1 4 Arbeitstage Standard / Nur FußFaltenbälge[Nitrilkautschuk] NBRÖlbeständig150-

41.15 €

1 26 Arbeitstage Dünne Dichtlippe, Teil / Nur Fuß[Sonstige] Mit niedriger Profilrippe[Chloropren-Kautschuk] Chloroprenkautschuk (CR)Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig150-

166.94 €

1 26 Arbeitstage Dünne Dichtlippe, Teil / Nur Fuß[Sonstige] Mit niedriger ProfilrippeFluorkautschukKältefest / Wärmebeständigkeit150-

41.15 €

1 4 Arbeitstage Dünne Dichtlippe, Teil / Nur Fuß[Sonstige] Mit niedriger Profilrippe[Nitrilkautschuk] NBRÖlbeständig150-

66.66 €

1 26 Arbeitstage Dünne Dichtlippe, Teil / Nur Fuß[Sonstige] Mit niedriger Profilrippe[Chloropren-Kautschuk] Chloroprenkautschuk (CR)Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig250-

474.74 €

1 26 Arbeitstage Dünne Dichtlippe, Teil / Nur Fuß[Sonstige] Mit niedriger ProfilrippeFluorkautschukKältefest / Wärmebeständigkeit250-

66.66 €

1 4 Arbeitstage Dünne Dichtlippe, Teil / Nur Fuß[Sonstige] Mit niedriger Profilrippe[Nitrilkautschuk] NBRÖlbeständig250-

220.26 €

1 26 Arbeitstage mit Rippe / Nur Fuß[Sonstige] Flach, mit Rippe[Chloropren-Kautschuk] Chloroprenkautschuk (CR)Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig300-

1,050.31 €

1 26 Arbeitstage mit Rippe / Nur Fuß[Sonstige] Flach, mit RippeFluorkautschukKältefest / Wärmebeständigkeit300-

220.26 €

1 31 Arbeitstage mit Rippe / Nur Fuß[Sonstige] Flach, mit Rippe[Nitrilkautschuk] NBRÖlbeständig300-

16.24 €

1 26 Arbeitstage Standard / Nur FußOvale Form[Chloropren-Kautschuk] Chloroprenkautschuk (CR)Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig-30 × 50

37.11 €

1 26 Arbeitstage Standard / Nur FußOvale FormFluorkautschukKältefest / Wärmebeständigkeit-30 × 50

16.24 €

1 4 Arbeitstage Standard / Nur FußOvale Form[Nitrilkautschuk] NBRÖlbeständig-30 × 50

24.92 €

1 4 Arbeitstage Standard / Nur FußOvale Form[Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiWärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig--

229.53 €

1 26 Arbeitstage mit Rippe / Nur Fuß[Sonstige] Flach, mit Rippe[Chloropren-Kautschuk] Chloroprenkautschuk (CR)Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig340-

1,345.90 €

1 26 Arbeitstage mit Rippe / Nur Fuß[Sonstige] Flach, mit RippeFluorkautschukKältefest / Wärmebeständigkeit340-

229.53 €

1 4 Arbeitstage mit Rippe / Nur Fuß[Sonstige] Flach, mit Rippe[Nitrilkautschuk] NBRÖlbeständig340-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Mit Befestigung Werkstoff Kautschukgruppe Ausführung Sauger-Einheit

Technischer Support