Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AMV3-10 |
AMV6-14 |
AMV15-20 |
AMV37-20 |
AMV75-30 |
AMV160-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussausführung (Eingangsseite) | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø (EIN-Seite) | Maximum Flow Rate of Processing (L/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 1 | 360 | ||
230.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 1 1/2 | 650 | ||
353.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 2 | 1500 | ||
584.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 2 | 3,700 | ||
1,644.73 € | 1 | auf Anfrage | [Flansch] 3B(80A)JIS 10K FF Flansch | - | 7,500 | ||
2,490.08 € | 1 | auf Anfrage | [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch | - | 16,000 |
Loading...
Modell | Standard | Filtrationsgrad | 0.3μm | Anwendung | Auslassreiniger für Vakuum |
---|---|---|---|---|---|
Entfernung Gegenstand | Öldämpfe | Filteraustausch | Verwendbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussausführung (Eingangsseite)
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø (EIN-Seite)
Maximum Flow Rate of Processing(L/min)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften