Ein Stoßdämpfer, der für unterschiedliche Aufprallgeschwindigkeiten eingestellt werden kann.
[Eigenschaften]
· Eingebaute Funktion zur Einstellung der Öffnung/Schließung der Blende.
· Die absorbierte Energie ist etwa 1,6-mal höher als bei herkömmlichen Produkten.
· Einstellbar.
· RB-LROEM (XT) Langsamlauftyp / RB-OEM (XT) Standardtyp.
· Die Modelle sind mit oder ohne Kappe erhältlich.
· Anbauteile: ohne / mit Schließring / mit Anschlagring / mit Rechteckflansch / mit Quadratflansch.
[Anwendungen]
Zur Verwendung mit Robotern, Verpackungsanlagen, Webmaschinen, Werkzeugmaschinen usw.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
RB-LROEMXT1.5MX1BL |
RB-OEM3.0MX2 |
RB-OEM3.0MX3.5 |
RB-OEM3.0MX6.5 |
RB-OEMXT1.5MX1 |
RB-OEMXT1.5MX2 |
RB-OEMXT1.5MX3 |
RB-OEMXT2.0MX2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub S (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø M | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. absorbierte Energie (J) | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Min. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge L (mm) | Äquivalentmasse (kgf) | Max. Widerstandskraft (N) | Aussen - D (Ø) | Minute absorbierte Energie überprüfen (J/min) | Mit Kappe | Möglichkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413.07 € | 1 | 28 Arbeitstage | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 1.3 | 0.08 | 162 | 240 bis 142.000 | 20,000 | 58 | 2,100 | Mit Kappe | Mit Verschlusskragen | ||
1,163.69 € | 1 | 28 Arbeitstage | 50 | M85 × 2.0 | 85 | 2,300 | 4.3 | 0.3 | 245 | 195 bis 36.000 | 67,000 | 98 | 6,200 | Nein | Keine | ||
1,225.62 € | 1 | 28 Arbeitstage | 90 | M85 × 2.0 | 85 | 4,000 | 4.3 | 0.3 | 323 | 215 bis 36.000 | 67,000 | 98 | 10,866.7 | Nein | Keine | ||
1,348.28 € | 1 | 28 Arbeitstage | 165 | M85 × 2.0 | 85 | 7,300 | 4.3 | 0.3 | 494 | 300 bis 56.700 | 67,000 | 98 | 20,250 | Nein | Keine | ||
352.27 € | 1 | 28 Arbeitstage | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 3.5 | 0.3 | 144 | 25 bis 9.000 | 20,000 | 58 | 2,100 | Nein | Keine | ||
368.04 € | 1 | 28 Arbeitstage | 50 | M42 × 1.5 | 42 | 850 | 3.5 | 0.3 | 195 | 45 bis 18.000 | 20,000 | 58 | 2,783.3 | Nein | Keine | ||
382.69 € | 1 | 28 Arbeitstage | 75 | M42 × 1.5 | 42 | 1,300 | 3.5 | 0.3 | 246 | 54 bis 27.000 | 20,000 | 58 | 3,350 | Nein | Keine | ||
734.90 € | 1 | 28 Arbeitstage | 50 | M64 × 2.0 | 64 | 2,260 | 3.5 | 0.3 | 226 | 75 bis 47.000 | 51,000 | 77 | 4,516.7 | Nein | Keine |
Loading...
Grundkorpus, Zubehör | Korpus | Aufbau | Verstellbare Ausführung | Ausführung mit Öffnung | Ausführung mit mehreren unregelmäßigen Öffnungen |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 bis 80 |
SMC
Standardpreis 229.67 €
Lieferzeit: 21 Arbeitstage
ACE STOSSDAEMPFER
Standardpreis 126.42 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
CKD
Standardpreis 29.44 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 37.49 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
CKD
Standardpreis 52.70 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 39.17 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 49.71 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 65.43 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 58.39 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
FUJI LATEX
Standardpreis 40.11 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
SMC
Standardpreis 52.56 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.