• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JT, Ausgleichselement, Standard, leicht und kompakt

JT, Ausgleichselement, Standard, leicht und kompakt
Floating joint compatible with space-saving cylinder (JCM).
[Features]
⋅ Maximum weight reduced by 56%.
· Screw size is the same as the screw size for standard JA Series.
· More compact and lightweight combinations are possible by using the JT Series with a JCM Series cylinder.
· With dustproof cover.
· Operating pressure: pneumatic cylinder.
· Mounting: basic type.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for details

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JT20
JT32
JT40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
Zuflast (max.)
(kN)
[U] Fehlstellung (zul.)
(mm)
Geeignete Zylinder-Bohrungsgröße
(ø)
Geeignetes Zylinder-Nenngewinde

21.47 €

1 4 Arbeitstage M3 bis M80,220,5Für ø 20M8 × 1,25

22.84 €

1 4 Arbeitstage M10 bis M180,560,5Für ø 25, ø 32M10 × 1,25

30.21 €

1 26 Arbeitstage M10 bis M180.880.75Für ⌀40M14 × 1,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Kupplungsset Einsatzbereich (Zylinder) Luftzylinder Ausführung (Zylinderseite) rund, Außengewinde
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm) 1 bis 1.75 Montagemethode (aktive Seite) rund, Innengewinde Werkstoff (Korpus) Karbonstahl
Montagemethode (passive Seite) axiales Gewinde Werkstoff (Bolzen) Stahl Temperatur (Betriebsbereich)(°C) -10::70
[V] Winkelversatz (zul.)(°) ±2

Technischer Support