Hersteller-Teilenummer: XMC-25H0-XN1A
Marke: SMC
Preis: 626.70 €
Lieferzeit: 26 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XMC-25H0-XN1A
Modell | Vakuum-Steuerventil | Anwendung | 1 Konus | Montageausrichtung | Direkt |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Anschlüsse | 2-Wegeventil | Schalterausführung | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Rohranschluss, Ausführung | Flansch |
Flansch-Modell | KF | Flansch-Nennmaß | 25 | Dichtungsart | Balgdichtung |
Ventiltyp | Winkelausführung | Richtung der Steueröffnung | Flanschseite | Temperaturbereich(°C) | 5 bis 150 |
Teilenummer Schalter | Ohne Signalgeber (kein eingebauter Magnet) | Anzahl der Schalter | Kein Schalter | Dichtungsmaterial | EPDM 2101-80 |
Anzahl der Leckagen(Pa·m3/s) | Intern: 1,3 × 10-8 , extern: 1,3 × 10-9 | Position Dichtungswechsel | Ventildichtung / Außendichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften