• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Plattenzylinder der Serie MU, einfachwirkend, federrückstellend / ausfahrend

Plattenzylinder der Serie MU, einfachwirkend, federrückstellend / ausfahrend
[Eigenschaften]
· Kann mit einem kleinen Automatikschaltter aus 4 Richtungen ausgestattet werden.
· So konstruiert, dass die Automatikschaltter nicht herausragen.
· Erleichtert die Montage eines Automatikschaltters.
· Reduzierung der Arbeitskraft für die Arbeit.
· Erhältlich mit einem Hub von bis zu 300 mm.
· Breite: bis zu 62 % kleiner (im Vergleich zum CA2-Zylinder).
· Kann auf flexible Weise montiert werden, ohne dass Halterungen benötigt werden.
· Kann mit einer kurzen Teilung montiert werden.
· Es sind verschiedene Halterungen erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen.
· 2-Farben-Anzeige Solid-State-Automatikschaltter.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webpages für Produkte, die derzeit noch keine Einzelseiten auf dieser Site haben, werden ad hoc freigegeben.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDUB25-5SMZ
MDUB25-5SZ
MDUB25-5TMZ
MDUB25-10SMZ
MDUB25-10SZ
MDUB25-10TMZ
MDUB25-10TZ
MDUB32-5TMZ
MDUB32-10SZ
MDUB32-10TZ
MDUB32TF-10SZ
MDUB32TF-10TZ
MDUB40-5SZ
MDUB40-15SZ
MDUB40-20SMZ
MDUB40-20SZ
MDUB40-20TZ
MDUB40TF-10SMZ
MDUB40TF-20TZ
MDUB50-5SZ
MDUB50-10SZ
MDUB50-10TZ
MDUB50-20SZ
MDUB50TF-10SZ
MDUB63-10SZ
MDUB63-20SZ
MDUB63TF-20SZ
MDUC40-10SMZ
MUB25-5SZ
MUB25-5TMZ
MUB25-5TZ
MUB25-10SMZ
MUB25-10SZ
MUB25-10TMZ
MUB25-10TZ
MUB32-5SZ
MUB32-5TZ
MUB32-10SMZ
MUB32-10SZ
MUB32-10TZ
MUB32TF-10SZ
MUB40-5SZ
MUB40-10SZ
MUB40-15TZ
MUB40-20SMZ
MUB40-20SZ
MUB40-20TMZ
MUB40-20TZ
MUB40TF-10TZ
MUB40TF-20SZ
MUB50-10SMZ
MUB50-10SZ
MUB50-15SZ
MUB50-20SZ
MUB50TF-20SZ
MUB63-5SZ
MUB63-10SZ
MUB63-15SZ
MUB63-20SZ
MUB63TF-5SZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Port thread type Auto Switch Type of Mount Support Rod Tip Shape

75.94 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)255M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStab männlich (male)

75.94 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)255M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStabende Innengewinde

75.94 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)255M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStab männlich (male)

78.98 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)2510M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStab männlich (male)

78.98 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)2510M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStabende Innengewinde

76.68 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)2510M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStab männlich (male)

78.98 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)2510M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStabende Innengewinde

80.47 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)325RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStab männlich (male)

83.60 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)3210RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStabende Innengewinde

83.60 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)3210RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStabende Innengewinde

81.15 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)3210GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStabende Innengewinde

81.15 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)3210GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStabende Innengewinde

94.66 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)405RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStabende Innengewinde

100.63 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)4015RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStabende Innengewinde

99.19 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)4020RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStab männlich (male)

102.16 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)4020RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStabende Innengewinde

102.16 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4020RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStabende Innengewinde

96.15 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)4010GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStab männlich (male)

99.19 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4020GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStabende Innengewinde

116.35 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)505RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStabende Innengewinde

118.66 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)5010RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStabende Innengewinde

122.23 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)5010RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStabende Innengewinde

126.89 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)5020RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStabende Innengewinde

118.66 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)5010GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStabende Innengewinde

147.23 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)6310RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStabende Innengewinde

156.18 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)6320RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStabende Innengewinde

151.65 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)6320GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)GrundausführungStabende Innengewinde

107.60 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)4010RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)Einzelner GabelkopfStab männlich (male)

69.11 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)255M-SchraubeOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

69.11 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)255M-SchraubeOhne SignalgeberGrundausführungStab männlich (male)

69.11 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)255M-SchraubeOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

69.85 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)2510M-SchraubeOhne SignalgeberGrundausführungStab männlich (male)

69.85 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)2510M-SchraubeOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

69.85 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)2510M-SchraubeOhne SignalgeberGrundausführungStab männlich (male)

69.85 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)2510M-SchraubeOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

73.65 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)325RcOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

73.65 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)325RcOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

74.32 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)3210RcOhne SignalgeberGrundausführungStab männlich (male)

74.32 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)3210RcOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

74.32 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)3210RcOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

74.32 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)3210GOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

87.84 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)405RcOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

89.34 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)4010RcOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

90.89 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4015RcOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

92.37 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)4020RcOhne SignalgeberGrundausführungStab männlich (male)

92.37 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)4020RcOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

92.37 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4020RcOhne SignalgeberGrundausführungStab männlich (male)

92.37 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4020RcOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

89.34 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4010GOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

92.37 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)4020GOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

111.84 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)5010RcOhne SignalgeberGrundausführungStab männlich (male)

111.84 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)5010RcOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

114.02 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)5015RcOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

116.35 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)5020RcOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

116.35 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)5020GOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

138.13 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)635RcOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

140.40 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)6310RcOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

142.60 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)6315RcOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

144.82 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)6320RcOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

138.13 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)635GOhne SignalgeberGrundausführungStabende Innengewinde

Loading...

Grundlegende Informationen

Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard
Betriebstemperatur(℃) -10::60 Endarretierung NA Ventile NA
Betriebsdruck(MPa) 0.18::0.7 Lead Wire Length(m) Ohne Number of Switches Ohne

Technischer Support